Stahlkugel Eindringkörper

Stahlkugel Eindringkörper
Mitutoyo-Eindringkörper für die Rockwell-Härteprüfung
Als Schnittstelle zwischen Maschine und Material muss der Eindringkörper von einwandfreier Qualität sein. Deshalb verwendet Mitutoyo nur Diamanteindringkörper von den erfahrensten Anbietern. Die Eindringkörper werden in Kalibrierlaboratorien mit höchstem Standard in der DAkkS-Akkreditierungsstelle kalibriert, akkreditiert nach ISO 17025 und rückführbar auf die PTB. Ständige Weiterentwicklung bei unseren Kalibrierpartnern sichert ein unübertroffenes Qualitätsniveau.
Rockwell-Diamanteindringkörper verfügen über DAkkS-Kalibrierscheine nach DIN EN ISO 6508-2 und/oder ASTM E18. Ein Funktionstest, der die Anwendbarkeit des Eindringkörpers in Bezug auf verschiedene Eindringtiefen bei unterschiedlichen Prüfkräften verifiziert, ist optional erhältlich.
Die Kugeleindringkörperhalter werden von Mitutoyo hergestellt und werden ohne Kalibrierungsschein für die enthaltene Kugel geliefert. Bitte bestellen Sie eine kalibrierte Kugel separat. Funktionstests sind auf Anfrage erhältlich.
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie nicht finden, was Sie suchen.
Produktpalette : HR-100
HR-200
HR-300
HR-400
HR-500
HR-600
AR-10
AR-20
ARK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11AAD733
11AAD734
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugeldurchmesser
(inch)
Kugeldurchmesser
(mm)
Kragen-∅
(mm)

219.74 €

1 5 Arbeitstage 1/46,2512

219.74 €

1 5 Arbeitstage 1/212,718

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Härteprüfung Kalibrierung ohne Fasenwinkel(degree) 20
Material Stahl Methode Rockwell Schaftlänge(mm) 12
Wellen-∅(mm) 6,3 Gesamtlänge(mm) 28 Typ Kugeleindringkörper
Nutzlänge(mm) 16

Technischer Support