HH-333 Härteprüfgerät D, Long/Analogue

HH-333 Härteprüfgerät D, Long/Analogue
Diese kompakten Digital/Analog Durometer in der Shore-D-Skala können verschiedene Materialien testen und bieten Ihnen folgende Vorteile:
Zum Testen der Härte von Hartgummi, Hartkunststoff, Acrylglas, Polystyrol und starre Thermoplaste, Vinyl, Celluloseacetat usw.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

811-333-10

Teilenummer
811-333-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

640.66 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Einstellschraube Verbindungsleitung HH-300 Serie Abmessungen (BxTxH)(mm) 188 x 68 x 35
Anzeige Analog DP-1VA (264-505) 959149 IT-016U 264-016-10 Hardmatic-Tabelle 937387
Gewicht(kg) 0,32 Modell HH-333 PIN Flach
Spring Force WE, WA, WD WD=444,5H D [mN] Normen ISO 6506-2, ASTM E10 USB-ITN 06AFM380F
Theta(degree) 30 Eindringkörper b ø 1.25 Eindringkörper r R 0.1
Druckfuß a ø 3 Druckfuß f ø 18

Sie befinden sich auf der Seite für HH-333 Härteprüfgerät D, Long/Analogue, die Teilenummer ist 811-333-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 811-333-10.

Technischer Support