Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
811-331-10 |
811-332-10 |
811-335-10 |
811-335-11 |
811-336-10 |
811-336-11 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessungen (BxTxH) (mm) | Anzeige | Gewicht (kg) | Modell | U-WAVE-T | Eindringkörper d | Druckfuß f | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
640.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 188 x 68 x 35 | Analog | 0,32 | HH-331 | - | ø 0.79 | ø 18 | |||
1,101.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 193 x 60 x 29,5 | Digital | 0,31 | HH-332 | 02AZD790E | ø 0.79 | ø 18 | |||
640.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 146 x 68 x 34 | Analog | 0,3 | HH-335 | - | ø 0.79 | 44 x 18 | |||
640.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 146 x 68 x 34 | Analog | 0,27 | HH-335-01 | - | ø 0.79 | ø 18 | |||
1,101.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 151 x 60 x 28,5 | Digital | 0,29 | HH-336 | 02AZD790E | ø .079 | 44 x 18 | |||
1,101.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 151 x 60 x 28,5 | Digital | 0,26 | HH-336-01 | 02AZD790E | ø 0.79 | ø 18 |
Loading...
Product Type | Digital | Verbindungsleitung | HH-300 Serie | DP-1VA (264-505) | 959149 |
---|---|---|---|---|---|
IT-016U 264-016-10 Hardmatic-Tabelle | 937387 | PIN | Flach | Spring Force WE, WA, WD | WA=550+75 HA [mN] |
USB-ITN | 06AFM380F | Theta(degree) | 35 | Eindringkörper b | ø 1.25 |
Druckfuß a | ø 3 | Shore Skala | Shore A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessungen (BxTxH)(mm)
Anzeige
Gewicht(kg)
Modell
U-WAVE-T
Eindringkörper d
Druckfuß f
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften