Digitales Höhenmessgerät mit Doppelsäule

Digitales Höhenmessgerät mit Doppelsäule
  • Sonderpreis
Ein digitales Mitutoyo-Höhenmessgerät mit Doppelsäule. Standardfunktionalität. Digimatic Datenausgabe.
Ein umfangreiches Zubehörsortiment erweitert das Anwendungsspektrum.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
192-613-10
192-614-10
192-615-10
192-630-10
192-631-10
192-632-10
192-633-10
192-663-10
192-664-10
192-665-10
192-670-10
192-671-10
192-672-10
192-673-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Product Type Display Method Zoll/Metrisch Metrisch/Zoll umschaltbar Signaltaster Spitzenkompensation Signaltaster Ziffernschrittwert
(inch)
Grenzwert der Messabweichung E MPE
(inch)
Grenzwert der Messabweichung J MPE
(inch)
Messbereich
(inch)
Grenzwert der Messabweichung E MPE
(mm)
Grenzwert der Messabweichung J MPE
(mm)
Messbereich
(mm)
Gewicht
(kg)

1,059.00 €

1 5 Arbeitstage HöhenmesserDigitalMetrisch-------±0,02±0,020-3004,7

1,454.00 €

1 5 Arbeitstage HöhenmesserDigitalMetrisch-------±0,05±0,050-6008,3

2,746.00 €

2,196.80 €

1 5 Arbeitstage HöhenmesserDigitalMetrisch-------±0,07±0,070-1.00015,7

1,059.00 €

1 5 Arbeitstage HöhenmesserDigitalZoll/MetrischJa--0,0005 / 0,0002±0,0010,0010-12±0,02±0,02-6,5

1,409.00 €

1 5 Arbeitstage HöhenmesserDigitalZoll/MetrischJa--0,0005 / 0,0002±0,0020,0020-18±0,05±0,05-10,4

1,737.00 €

1 5 Arbeitstage HöhenmesserAnalogZoll/MetrischJa--0,0005 / 0,0002±0,0020,0020-24±0,05±0,05-10,4

2,746.00 €

1 5 Arbeitstage HöhenmesserDigitalZoll/MetrischJa--0,0005 / 0,0002±0,0030,0030-40±0,07±0,07-19,2

1,385.00 €

1 5 Arbeitstage HöhenmesserDigitalMetrisch-JaJa----±0,02±0,020-3005,7

1,803.00 €

1 5 Arbeitstage HöhenmesserDigitalMetrisch-JaJa----±0,04±0,040-6008,3

3,068.00 €

1 60 Arbeitstage HöhenmesserDigitalMetrisch-JaJa----±0,06±0,060-1.00015,7

1,385.00 €

1 5 Arbeitstage HöhenmesserDigitalZoll/MetrischJaJaJa0,0005 / 0,0002±0,0010,0010-12±0,02±0,02-6,5

1,770.00 €

1 5 Arbeitstage HöhenmesserteileDigitalZoll/MetrischJaJaJa0,0005 / 0,0002±0,00150,00150-18±0,04±0,04-8,3

1,803.00 €

1 5 Arbeitstage HöhenmesserDigitalZoll/MetrischJaJaJa0,0005 / 0,0002±0,00150,00150-24±0,04±0,04-9,5

3,068.00 €

1 5 Arbeitstage Höhenmesser-Zoll/MetrischJaJaJa0,0005 / 0,0002±0,00250,00250-40±0,06±0,06-19,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

± Umschaltung Ja ABS / INC (INC ZERO) Ja DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert) Ja
Digital/Analog Digital Anzeige LCD, Ziffernhöhe: 11 mm Alarm niedrige Spannung Ja
ON/OFF Ja Preset (2 Werte) Ja Ziffernschrittwert(mm) 0,01 / 0,005
Max. Reaktions-geschwindigkeit(mm/s) 500 Energieversorgung 1x Batterie SR-44 Batterielebensdauer ca. 3500 Stunden

Technischer Support