Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
530-100 |
530-101 |
530-108 |
530-109 |
530-122 |
530-123 |
530-124 |
530-316 |
530-501 |
530-502 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tiefenmessstab | Depth Bar (mm) | Grenzwert der Messabweichung E MPE (mm) | Grenzwert der Messabweichung S MPE (mm) | Messbereich (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | ø 1,9 mm | Ø 1,9 | ±0,05 | ±0,07 | 0-100 | 128 | |||
38.00 € 30.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | flach | - | ±0,05 | ±0,07 | 0-150 | 143 | |||
94.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | flach | - | ±0,05 | ±0,07 | 0-200 | 180 | |||
224.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | flach | - | ±0,08 | ±0,10 | 0-300 | 355 | |||
46.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | flach | - | ±0,03 | ±0,05 | 0-150 | 143 | |||
75.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | flach | - | ±0,03 | ±0,05 | 0-200 | 180 | |||
229.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | flach | - | ±0,04 | ±0,06 | 0-300 | 355 | |||
66.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | flach | - | ±0,05 | ±0,07 | 0-150 | 145 | |||
692.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | ohne | - | ±0,1 | ±0,12 | 0-600 | 1300 | |||
1,342.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | ohne | - | ±0,15 | ±0,17 | 0-1,000 | 3300 |
Loading...
Mit Feststellschraube oben | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tiefenmessstab
Depth Bar(mm)
Grenzwert der Messabweichung E MPE(mm)
Grenzwert der Messabweichung S MPE(mm)
Messbereich(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften