SANDVIK CoroMill 328 Wendeplatte zum Nutenfräsen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
328R1313000GM1025
328R1316000GM1025
328R1318502GM1025
328R1318545GC1025
328R1321502GM1025
328R1321545GC1025
328R1326502GM1025
328R1326545GC1025
328R132654515GC1025
328R1331502GM1025
328R1331545GC1025
328R1341502GM1025
328R1341545GC1025
328R134154520GC1025
328R1351502GM1025
328R1351545GC1025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Andere Designs Rillenbreite / Winkel Alle ISO-Anwendungsbereiche ISO-Anwendung K Max. Schnitttiefe
(mm)
Eckenradius RE
(mm)
Anzahl der Schneidkanten ISO-Anwendung P Einsteckform Einstecktyp ISO-Anwendung M Design einfügen ISO-Anwendung N ISO-Anwendung S Geometrie / Schnittkante Art der Sorte Großer Einsatz / Einsatzhalter

81.38 €

1 5 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung-1.3P|M|K|N|SK-0.13P328-13CoroMill 328 Wendeplatte für VollnutenMRechtsNSGMHartes Metall13

81.38 €

1 5 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung-1.6P|M|K|N|SK-0.13P328-13CoroMill 328 Wendeplatte für VollnutenMRechtsNSGMHartes Metall13

81.38 €

1 5 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung-1.85P|M|K|N|SK-0.153P328-13CoroMill 328 Wendeplatte für VollnutenMRechtsNSGMHartes Metall13

81.38 €

1 5 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung45°1.85P|M|K|N|SK1.25-3P328-13CoroMill 328 Einsatz für Sicherungsringnuten nach DIN 471/472MRechtsNSGCHartes Metall13

81.38 €

1 5 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung-2.15P|M|K|N|SK-0.153P328-13CoroMill 328 Wendeplatte für VollnutenMRechtsNSGMHartes Metall13

81.38 €

1 5 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung45°2.15P|M|K|N|SK1.5-3P328-13CoroMill 328 Einsatz für Sicherungsringnuten nach DIN 471/472MRechtsNSGCHartes Metall13

81.38 €

1 5 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung-2.65P|M|K|N|SK-0.153P328-13CoroMill 328 Wendeplatte für VollnutenMRechtsNSGMHartes Metall13

81.38 €

1 5 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung45°2.65P|M|K|N|SK1.75-3P328-13CoroMill 328 Einsatz für Sicherungsringnuten nach DIN 471/472MRechtsNSGCHartes Metall13

89.38 €

1 5 Arbeitstage ------------------

81.38 €

1 5 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung-3.15P|M|K|N|SK-0.153P328-13CoroMill 328 Wendeplatte für VollnutenMRechtsNSGMHartes Metall13

81.38 €

1 5 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung45°3.15P|M|K|N|SK1.75-3P328-13CoroMill 328 Einsatz für Sicherungsringnuten nach DIN 471/472MRechtsNSGCHartes Metall13

81.38 €

1 5 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung-4.15P|M|K|N|SK-0.153P328-13CoroMill 328 Wendeplatte für VollnutenMRechtsNSGMHartes Metall13

81.38 €

1 5 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung45°4.15P|M|K|N|SK2.5-3P328-13CoroMill 328 Einsatz für Sicherungsringnuten nach DIN 471/472MRechtsNSGCHartes Metall13

89.38 €

1 5 Arbeitstage ------------------

81.38 €

1 5 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung-5.15P|M|K|N|SK-0.153P328-13CoroMill 328 Wendeplatte für VollnutenMRechtsNSGMHartes Metall13

81.38 €

1 5 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung45°5.15P|M|K|N|SK3-3P328-13CoroMill 328 Einsatz für Sicherungsringnuten nach DIN 471/472MRechtsNSGCHartes Metall13

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewicht(kg) 0.01 Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 82090020 eClass-5.1 21011901 Notenschlüssel 1025
Hersteller SANDVIK Coromant Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support