Teilenummer
|
---|
T0051319899N |
T0051320199N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|
470.91 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 104 | |
425.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - |
Loading...
Kompatibel mit (Löten) | Weller | Maximale Leistung(W) | 120 | Maximale Temperatur(°C) | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur(°C) | 50 | Betriebsspannung(V) | 24 | Vorheizzeit(s) | 35 |
Artikelausführung | Entlötkolben |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften