2-Gang-Schlagschrauber

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
600783500
600786500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlagzahl (maximal)
(/Minute)
Collar Durchmesser
(mm)
Funktionen (Elektrowerkzeuge) Leerlauf Maximaler Bohrungsdurchmesser
(mm)
Leistung
(W)
Ausführung Gewicht
(g)

257.69 €

1 3 Arbeitstage 53200-Geschwindigkeitsvorwahl0 - 1000/0 - 2800 U / min(Holz/ Stahl/ Stein / Beton) 40/16 PG36/22/201010SBEV 1000-22700.0

308.12 €

1 3 Arbeitstage 5890043Geschwindigkeitsvorwahl | automatische Laststeuerung0 - 1100/0 - 3100 U / min(Holz/ Stahl/ Stein / Beton) 40/16 PG36/24/221300SBEV 1300-2 S2800.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrfutter Klemm-/Spannbereich 1.5 - 13 mm Betriebsspannung(V) 230 Funktionen des Elektrowerkzeugs inkl. Fall
Artikelausführung Schlagschrauber Werkzeughalter Schlüsselloses Bohrfutter Übersetzung 2-Gang
Gewicht, Information ohne Kabel

Technischer Support