Metall Mauerwerk Pilotbohrer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7917000
7918010
7920010
7922010
7924010
7926010
7928010
7932010
7940010
7942010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Größe (⌀)
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Arbeitslänge
(mm)

10.63 €

1 8 Arbeitstage 8|10|12400-400300

7.93 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 84008400300

9.00 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1040010400300

9.52 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1240012400300

6.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1440014400300

11.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1640016400300

17.01 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1840018400300

24.60 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2240022400300

10.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1060010600450

10.61 €

1 Verfügbar 59 Arbeitstage 1260012600450

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material (Bohrer) Metall Materialeignung Stein | Mauerwerk | Beton Artikelausführung Pilotbohrer für Mauerwerk
Werkzeughalter (Bohrer) Sechskantschaft

Technischer Support