Metall - Kreissägeblatt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6355000
6356000
6359000
6364000
6368000
6372000
6373000
6376000
6377000
6379000
6381000
6456000
6458000
6464000
6468000
6472000
6473000
6476000
6477000
6481000
6660000
6662000
6664000
6666000
6668000
6680000
6682000
6684000
6686000
6730000
6731000
6732000
6733000
6734000
6735000
6736000
6737000
6740000
6741000
6742000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungs-ø
(mm)
Kreissägeblatt Anzahl der Zahnräder Größe (⌀)
(mm)
Dicke
(mm)
Zahnform

26.91 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 12.75127 x 12.75 mm18127-ATB

24.64 €

1 8 Arbeitstage 16130 x 16 mm18130-ATB

29.05 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 20140 x 20 mm18140-ATB

24.64 €

1 8 Arbeitstage 20150 x 20 mm20150-ATB

31.36 €

1 8 Arbeitstage 20160 x 20 mm20160-ATB

34.72 €

1 8 Arbeitstage 20180 x 20 mm22180-ATB

32.48 €

1 8 Arbeitstage 16184 x 16 mm22184-ATB

42.36 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 20190 x 20 mm30190-ATB

42.36 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 30190 x 30 mm30190-ATB

44.53 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 30200 x 30 mm30200-ATB

47.00 €

1 8 Arbeitstage 30210 x 30 mm30210-ATB

53.24 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 16127 x 16 mm20127-FT (ausgehöhlt)

57.60 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 12.75140 x 12.75 mm20140-FT (ausgehöhlt)

58.72 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 20150 x 20 mm24150-FT (ausgehöhlt)

61.95 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 20160 x 20 mm24160-FT (ausgehöhlt)

66.29 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 20180 x 20 mm28180-FT (ausgehöhlt)

66.29 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 16184 x 16 mm28184-FT (ausgehöhlt)

62.73 €

1 8 Arbeitstage 20190 x 20 mm28190-FT (ausgehöhlt)

60.49 €

1 8 Arbeitstage 30190 x 30 mm28190-FT (ausgehöhlt)

73.15 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 30210 x 30 mm32210-FT (ausgehöhlt)

60.89 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 30250 x 30 x 3.2 mm242503.2ATB

65.25 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 30300 x 30 x 3.2 mm283003.2ATB

69.60 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 30315 x 30 x 3.2 mm283153.2ATB

85.16 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 30350 x 30 x 3.5 mm323503.5ATB

96.04 €

1 8 Arbeitstage 30400 x 30 x 3.5 mm364003.5ATB

80.83 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 30250 x 30 mm42250-ATB

96.35 €

1 8 Arbeitstage 30300 x 30 mm48300-ATB

103.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 30315 x 30 mm48315-ATB

109.15 €

1 8 Arbeitstage 30350 x 30 mm54350-ATB

12.88 €

1 8 Arbeitstage 16130 x 16 mm18130-ATB

14.00 €

1 3 Arbeitstage 12.75140 x 12.75 mm18140-ATB

15.68 €

1 8 Arbeitstage 20150 x 20 mm20150-ATB

16.80 €

1 8 Arbeitstage 20160 x 20 mm20160-ATB

17.92 €

1 8 Arbeitstage 20180 x 20 mm22180-ATB

19.04 €

1 3 Arbeitstage 16190 x 16 mm30190-ATB

19.04 €

1 8 Arbeitstage 30190 x 30 mm30190-ATB

20.16 €

1 8 Arbeitstage 30210 x 30 mm30210-ATB

31.17 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 30250 x 30 mm24250-ATB

36.92 €

1 8 Arbeitstage 30300 x 30 mm28300-ATB

36.92 €

1 8 Arbeitstage 30315 x 30 mm28315-ATB

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Metall Materialeignung Holz Artikelausführung Metall - Kreissägeblatt

Technischer Support