Teilenummer
|
---|
00469 |
00502 |
00523 |
00559 |
00601 |
1610004 |
1610008 |
1610012 |
1610016 |
1610020 |
1610024 |
1610028 |
70551 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Bohrungstyp | DIN-Norm | Gefälle (mm) | Quadratischer Hals (mm) | Gewindelänge (mm) | Gewindeausführung | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mf12 | - | Abmessungen für ISO-Kabelverschraubungen | DIN 2181 | 1.5 | - | - | metrisch (Präzision)|M12 x 1,5 | - | |
29.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mf16 | - | Abmessungen für ISO-Kabelverschraubungen | DIN 2181 | 1.5 | - | - | metrisch (Präzision)|M16 x 1,5 | - | |
36.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mf20 | - | Abmessungen für ISO-Kabelverschraubungen | DIN 2181 | 1.5 | - | - | metrisch (Präzision)|M20 x 1,5 | - | |
67.43 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | Mf25 | - | Abmessungen für ISO-Kabelverschraubungen | DIN 2181 | 1.5 | - | - | metrisch (Präzision)|M25 x 1,5 | - | |
102.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mf32 | - | Abmessungen für ISO-Kabelverschraubungen | DIN 2181 | 1.5 | - | - | metrisch (Präzision)|M32 x 1,5 | - | |
11.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13 | DIN 352 | 0.5 | 2.7 | 11 | metrisch|M3 | - | |
12.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13 | DIN 352 | 0.7 | 3.4 | 13 | metrisch|M4 | - | |
12.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13 | DIN 352 | 0.8 | 4.9 | 16 | metrisch|M5 | - | |
12.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13 | DIN 352 | 1 | 4.9 | 19 | metrisch|M6 | - | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13 | DIN 352 | 1.25 | 4.9 | 22 | metrisch|M8 | - | |
17.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13 | DIN 352 | 1.5 | 5.5 | 24 | metrisch|M10 | - | |
20.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 75 | Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13 | DIN 352 | 1.75 | 7 | 29 | metrisch|M12 | - | |
114.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | DIN 352 | - | - | - | metrisch | HSS |
Loading...
Material (Bohrer) | HSS | Artikelausführung | Handgewindebohrer-Set | Fadenhändigkeit | Schneiden mit der rechten Hand |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Screw size (Nominal)
Overall Length (L)(mm)
Bohrungstyp
DIN-Norm
Gefälle(mm)
Quadratischer Hals(mm)
Gewindelänge(mm)
Gewindeausführung
Ausführung (verschied.)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften