CNC-Gewindeschneidkopf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02561
02566
02591
10301
10302
10303
10304
10305
10306
10316
10357
1610351
1610352
1610353
1610354
1610355
1610356
42154
42155
42156
42157
42158
42159
42160
42161
42291
42292
42293
42294
42295
42296
42331
42332
42333
42334
42335
42387
43559
43561
43562
43563
43564
43641
43642
43643
43644
43645
43654
43681
43682
43683
43684
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw size (Nominal) Bohrungstyp DIN-Norm Form des Endschnitts Gefälle
(mm)
Material (Bohrer) Artikelausführung Quadratischer Hals
(mm)
Zugfestigkeit (maximal)
(N/mm²)
Gewindelänge
(mm)
Gewindeausführung

30.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Mf16Für ISO-KabelverschraubungenDIN 374Form C1.5HSS-ECNC-Gewindeschneidkopf9-22metrisch (Präzision)|M16 x 1,5

37.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Mf20Für ISO-KabelverschraubungenDIN 374Form C1.5HSS-ECNC-Gewindeschneidkopf12-25metrisch (Präzision)|M20 x 1,5

56.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Mf25Für ISO-KabelverschraubungenDIN 374Form C1.5HSS-ECNC-Gewindeschneidkopf14.5-28metrisch (Präzision)|M25 x 1,5

6.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Zum Durchgangsbohren mit metrischem ISO-Schliff DIN 13DIN 371Form B0.5HSSCNC-Gewindeschneidkopf--11metrisch|M3

6.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Zum Durchgangsbohren mit metrischem ISO-Schliff DIN 13DIN 371Form B0.7HSSCNC-Gewindeschneidkopf--13metrisch|M4

6.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Zum Durchgangsbohren mit metrischem ISO-Schliff DIN 13DIN 371Form B0.8HSSCNC-Gewindeschneidkopf--16metrisch|M5

6.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Zum Durchgangsbohren mit metrischem ISO-Schliff DIN 13DIN 371Form B1HSSCNC-Gewindeschneidkopf--19metrisch|M6

7.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Zum Durchgangsbohren mit metrischem ISO-Schliff DIN 13DIN 371Form B1.25HSSCNC-Gewindeschneidkopf--22metrisch|M8

8.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Zum Durchgangsbohren mit metrischem ISO-Schliff DIN 13DIN 371Form B1.5HSSCNC-Gewindeschneidkopf--24metrisch|M10

56.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Zum Durchgangsbohren mit metrischem ISO-Schliff DIN 13DIN 371Form B-HSSCNC-Gewindeschneidkopfsatz---metrisch|M3 - M12

14.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Für SacklöcherDIN 371--HSSCNC-Gewindeschneidkopf---metrisch|M12

9.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Für SacklöcherDIN 371--HSSCNC-Gewindeschneidkopf---metrisch|M3

8.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Für SacklöcherDIN 371--HSSCNC-Gewindeschneidkopf---metrisch|M4

9.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Für SacklöcherDIN 371--HSSCNC-Gewindeschneidkopf---metrisch|M5

9.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Für SacklöcherDIN 371--HSSCNC-Gewindeschneidkopf---metrisch|M6

10.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Für SacklöcherDIN 371--HSSCNC-Gewindeschneidkopf---metrisch|M8

11.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Für SacklöcherDIN 371--HSSCNC-Gewindeschneidkopf---metrisch|M10

14.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Für DurchgangslöcherDIN 371Form B0.4HSS-ECNC-Gewindeschneidkopf2.110008metrisch

14.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Für DurchgangslöcherDIN 371Form B0.45HSS-ECNC-Gewindeschneidkopf2.110009metrisch

13.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Für DurchgangslöcherDIN 371Form B0.5HSS-ECNC-Gewindeschneidkopf2.7100011metrisch|M3

13.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Für DurchgangslöcherDIN 371Form B0.7HSS-ECNC-Gewindeschneidkopf3.4100013metrisch|M4

12.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Für DurchgangslöcherDIN 371Form B0.8HSS-ECNC-Gewindeschneidkopf4.9100016metrisch|M5

12.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Für DurchgangslöcherDIN 371Form B1HSS-ECNC-Gewindeschneidkopf4.9100019metrisch|M6

13.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Für DurchgangslöcherDIN 371Form B1.25HSS-ECNC-Gewindeschneidkopf6.2100022metrisch|M8

17.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Für DurchgangslöcherDIN 371Form B1.5HSS-ECNC-Gewindeschneidkopf8100016metrisch|M10

11.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Für DurchgangslöcherDIN 371Form B0.5HSS-ECNC-Gewindeschneidkopf2.785011metrisch|M3

11.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Für DurchgangslöcherDIN 371Form B0.7HSS-ECNC-Gewindeschneidkopf3.485011metrisch|M4

12.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Für DurchgangslöcherDIN 371Form B0.8HSS-ECNC-Gewindeschneidkopf4.985016metrisch|M5

12.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Für DurchgangslöcherDIN 371Form B1HSS-ECNC-Gewindeschneidkopf4.985019metrisch|M6

14.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Für DurchgangslöcherDIN 371Form B1.25HSS-ECNC-Gewindeschneidkopf6.285022metrisch|M8

13.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Für DurchgangslöcherDIN 371Form B1.5HSS-ECNC-Gewindeschneidkopf885024metrisch|M10

13.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Für DurchgangslöcherDIN 371Form B0.5HSS-ECNC-Gewindeschneidkopf2.7120011metrisch|M3

14.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Für DurchgangslöcherDIN 371Form B0.7HSS-ECNC-Gewindeschneidkopf3.4120013metrisch|M4

14.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Für DurchgangslöcherDIN 371Form B0.8HSS-ECNC-Gewindeschneidkopf4.9120016metrisch|M5

14.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Für DurchgangslöcherDIN 371Form B1HSS-ECNC-Gewindeschneidkopf4.9120019metrisch|M6

14.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Für DurchgangslöcherDIN 371Form B1.25HSS-ECNC-Gewindeschneidkopf6.2120022metrisch|M8

19.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Für DurchgangslöcherDIN 376Form B1.75HSS-ECNC-Gewindeschneidkopf7100029metrisch|M12

15.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --DIN 37135° RSP0.4HSS-ECNC-Gewindeschneidkopf2.1-8metrisch

12.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --DIN 37135° RSP0.5HSS-ECNC-Gewindeschneidkopf2.7-11metrisch|M3

13.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --DIN 37135° RSP0.7HSS-ECNC-Gewindeschneidkopf3.4-13metrisch|M4

12.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --DIN 371Form B0.8HSS-ECNC-Gewindeschneidkopf4.9-16metrisch|M5

12.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --DIN 37135° RSP1HSS-ECNC-Gewindeschneidkopf4.9-19metrisch|M6

17.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Für DurchgangslöcherDIN 37135° RSP0.5HSS-ECNC-Gewindeschneidkopf2.785011metrisch|M3

15.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Für DurchgangslöcherDIN 37135° RSP0.7HSS-ECNC-Gewindeschneidkopf3.485013metrisch|M4

17.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Für DurchgangslöcherDIN 37135° RSP0.8HSS-ECNC-Gewindeschneidkopf4.985016metrisch|M5

18.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Für DurchgangslöcherDIN 37135° RSP1HSS-ECNC-Gewindeschneidkopf4.985019metrisch|M6

19.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Für DurchgangslöcherDIN 37135° RSP1.25HSS-ECNC-Gewindeschneidkopf6.285022metrisch|M8

114.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Für SacklöcherDIN 371Form C-HSS-ECNC-Gewindeschneidkopf---metrisch|M3 - M12

15.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Für SacklöcherDIN 371Form B0.5HSS-ECNC-Gewindeschneidkopf2.7-11metrisch|M3

17.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Für SacklöcherDIN 371Form B0.7HSS-ECNC-Gewindeschneidkopf3.4-13metrisch|M4

17.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Für SacklöcherDIN 371Form B0.8HSS-ECNC-Gewindeschneidkopf4.9-16metrisch|M5

17.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Für SacklöcherDIN 371Form B1HSS-ECNC-Gewindeschneidkopf4.9-19metrisch|M6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Fadenhändigkeit Schneiden mit der rechten Hand

Technischer Support