Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
600855000 |
60095500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungs-ø (mm) | Schneidetiefe (maximal) (45° ) (mm) | Schneidetiefe (maximal) (90° ) (mm) | Betriebsspannung (V) | Leistung (W) | Durchmesser des Sägeblattes (mm) | Gewicht, Information | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.85 € | 1 | 15 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | ||
212.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | 20 | 39 | 55 | 230 | 1200 | 160 | ohne Kabel |
Loading...
Leerlauf | 5600 U / min | Artikelausführung | Handkreissäge | Gewicht(g) | 4000.0 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungs-ø(mm)
Schneidetiefe (maximal) (45° )(mm)
Schneidetiefe (maximal) (90° )(mm)
Betriebsspannung(V)
Leistung(W)
Durchmesser des Sägeblattes(mm)
Gewicht, Information
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften