Trockenverarbeitungs-Rollenhahn OL+RZ / OL-RZ

Trockenverarbeitungs-Rollenhahn OL+RZ / OL-RZ
  • Mengenrabatt
It is a roll tap that's capable of tapping without lubrication for burred thin iron plates and steel with relatively short processing length at the size of M6 or less.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OLRZP41.6DP
OLRZP52.5FP
OLRZP62.6FP
OLRZP65.0KP
OLRZP66.0MP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Shape

34.30 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M1.60.3536G46-32.55b

29.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M2.50.4546G581432.55c

30.42 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage M2.60.4546G681432.55c

31.79 €

1 6 Arbeitstage M50.860G613225.54.57c

32.09 €

1 10 Arbeitstage M6162G6152664.57c

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 4P Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl
work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Rollgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiCN Number of protrusions 4

Technischer Support