Einfügespitze (Allzweck)

Einfügespitze (Allzweck)
  • Mengenrabatt
Eine Allzweck-Wendeplatte. [Stahl, rostfreier Stahl, Gusseisen, Aluminium, Gusseisen (Hochgeschwindigkeitsbearbeitung), härtbarer Stahl, Aluminium (Hochgeschwindigkeitsbearbeitung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1MP-E2-ST10P
1MP-F2-H1
1MP-T2-TN90
3MP-D4-KPD010
3MP-E2-ST10P
4MP-B4-KBN10B
4MP-D4-KPD010
4MP-E2-ST10P
4MP-F2-H1
4MP-T2-NS530
6MP-B4-KBN10B
6MP-C8-T2000Z
6MP-D2-KPD010
6MP-D4-KPD010
6MP-D8-KPD010
6MP-E2-ST10P
6MP-E4-ST10P
6MP-E8-ST10P
6MP-F4-H1
6MP-F8-H1
6MP-T4-NS9530
6MP-T8-NS530
10MP-B8-KBN10B
10MP-E2-ST10P
10MP-E8-ST10P
10MP-F4-H1
10MP-F8-H1
CC06-C8-AC630M
CC07-C4-AC630M
CC07-C8-AC630M
CC08-C4-AC630M
CC08-C8-AC630M
CC12-C4-AC410K
CC12-C8-AC630M
CN08-C8-AC630M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shape (initial letter of model number) Clearance angle work material Available corners Material Nose R
(mm)
Applicable Boring Bar Grade Material type Note

32.18 €

10 8 Arbeitstage SonstigeSonstigeStahl3Carbide P type0.2BCB12.7、BCB14.5EST10P-

32.18 €

10 8 Arbeitstage SonstigeSonstigeGusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall3Carbide K type0.2BCB12.7、BCB14.5FH1-

22.84 €

10 8 Arbeitstage SonstigeSonstigeStahl / Edelstahl3Cermet (Non-Coated)0.2BCB12.7、BCB14.5TTN90-

158.48 €

1 6 Arbeitstage SonstigeSonstigeNicht eisenhaltiges Metall3Diamond0.4For ZMAC16, ZMAC20, ZMAC25, DJ BiteDKPD010-

18.89 €

10 8 Arbeitstage SonstigeSonstigeStahl3Carbide P type0.2For ZMAC16, ZMAC20, ZMAC25, DJ BiteEST10P-

60.52 €

10 8 Arbeitstage SonstigeSonstigeGusseisen / Werkstoff mit hoher Härte3CBN0.4ZMAC32BKBN10B-

158.48 €

10 8 Arbeitstage SonstigeSonstigeNicht eisenhaltiges Metall3Diamond0.4ZMAC32DKPD010-

18.89 €

10 8 Arbeitstage SonstigeSonstigeStahl3Carbide P type0.2ZMAC32EST10P-

18.89 €

10 8 Arbeitstage SonstigeSonstigeGusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall3Carbide K type0.2ZMAC32FH1-

25.97 €

10 8 Arbeitstage SonstigeSonstigeStahl / Edelstahl3Cermet (Non-Coated)0.2ZMAC32TNS530-

68.32 €

10 8 Arbeitstage T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks)P (11°)Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte3CBN0.4ZMAC42-ZMAC140, BCB38,BCB48, DJ Bite, MCCZ130, BAC130-BAC530BKBN10BThe tip clamp hole diameter of the 6 MP is ⌀2.8. For hole diameters of ⌀3.3 to ⌀3.5, a special tip clamp bolt (M2562D) is required.

14.41 €

10 8 Arbeitstage T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks)P (11°)Stahl / Edelstahl / Gusseisen3Cermet Coating0.8ZMAC42-ZMAC140, BCB38,BCB48, DJ Bite, MCCZ130, BAC130-BAC530CT2000ZThe tip clamp hole diameter of the 6 MP is ⌀2.8. For hole diameters of ⌀3.3 to ⌀3.5, a special tip clamp bolt (M2562D) is required.

75.96 €

1 6 Arbeitstage T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks)P (11°)Nicht eisenhaltiges Metall3Diamond0.2ZMAC42-ZMAC140, BCB38,BCB48, DJ Bite, MCCZ130, BAC130-BAC530DKPD010Because the 6MP-D (diamond) has different tip clamp hole diameters, special tip clamp bolts (M2562D) are required.

75.77 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks)P (11°)Nicht eisenhaltiges Metall3Diamond0.4ZMAC42-ZMAC140, BCB38,BCB48, DJ Bite, MCCZ130, BAC130-BAC530DKPD010Because the 6MP-D (diamond) has different tip clamp hole diameters, special tip clamp bolts (M2562D) are required.

75.77 €

10 8 Arbeitstage T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks)P (11°)Nicht eisenhaltiges Metall3Diamond0.8ZMAC42-ZMAC140, BCB38,BCB48, DJ Bite, MCCZ130, BAC130-BAC530DKPD010Because the 6MP-D (diamond) has different tip clamp hole diameters, special tip clamp bolts (M2562D) are required.

19.09 €

10 8 Arbeitstage T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks)P (11°)Stahl3Carbide P type0.2ZMAC42-ZMAC140, BCB38,BCB48, DJ Bite, MCCZ130, BAC130-BAC530EST10PThe tip clamp hole diameter of the 6 MP is ⌀2.8. For hole diameters of ⌀3.3 to ⌀3.5, a special tip clamp bolt (M2562D) is required.

18.89 €

10 8 Arbeitstage T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks)P (11°)Stahl3Carbide P type0.4ZMAC42-ZMAC140, BCB38,BCB48, DJ Bite, MCCZ130, BAC130-BAC530EST10PThe tip clamp hole diameter of the 6 MP is ⌀2.8. For hole diameters of ⌀3.3 to ⌀3.5, a special tip clamp bolt (M2562D) is required.

18.89 €

10 8 Arbeitstage T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks)P (11°)Stahl3Carbide P type0.8ZMAC42-ZMAC140, BCB38,BCB48, DJ Bite, MCCZ130, BAC130-BAC530EST10PThe tip clamp hole diameter of the 6 MP is ⌀2.8. For hole diameters of ⌀3.3 to ⌀3.5, a special tip clamp bolt (M2562D) is required.

18.89 €

10 8 Arbeitstage T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks)P (11°)Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall3Carbide K type0.4ZMAC42-ZMAC140, BCB38,BCB48, DJ Bite, MCCZ130, BAC130-BAC530FH1The tip clamp hole diameter of the 6 MP is ⌀2.8. For hole diameters of ⌀3.3 to ⌀3.5, a special tip clamp bolt (M2562D) is required.

18.89 €

10 8 Arbeitstage T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks)P (11°)Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall3Carbide K type0.8ZMAC42-ZMAC140, BCB38,BCB48, DJ Bite, MCCZ130, BAC130-BAC530FH1The tip clamp hole diameter of the 6 MP is ⌀2.8. For hole diameters of ⌀3.3 to ⌀3.5, a special tip clamp bolt (M2562D) is required.

18.36 €

10 8 Arbeitstage T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks)P (11°)Stahl / Edelstahl3Cermet (Non-Coated)0.4ZMAC42-ZMAC140, BCB38,BCB48, DJ Bite, MCCZ130, BAC130-BAC530TNS530-

23.11 €

10 8 Arbeitstage T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks)P (11°)Stahl / Edelstahl3Cermet (Non-Coated)0.8ZMAC42-ZMAC140, BCB38,BCB48, DJ Bite, MCCZ130, BAC130-BAC530TNS530The tip clamp hole diameter of the 6 MP is ⌀2.8. For hole diameters of ⌀3.3 to ⌀3.5, a special tip clamp bolt (M2562D) is required.

60.52 €

10 8 Arbeitstage T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks)P (11°)Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte3CBN0.8DAC C Type BCB62, BCB82, BCB100BKBN10B-

22.84 €

10 8 Arbeitstage T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks)P (11°)Stahl3Carbide P type0.2DAC C Type BCB62, BCB82, BCB100EST10P-

22.84 €

10 8 Arbeitstage T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks)P (11°)Stahl3Carbide P type0.8DAC C Type BCB62, BCB82, BCB100EST10P-

22.84 €

10 8 Arbeitstage T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks)P (11°)Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall3Carbide K type0.4DAC C Type BCB62, BCB82, BCB100FH1-

22.84 €

10 8 Arbeitstage T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks)P (11°)Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall3Carbide K type0.8DAC C Type BCB62, BCB82, BCB100FH1-

11.55 €

10 8 Arbeitstage C (80°-Diamantform)C (7°)Stahl / Edelstahl / Gusseisen2Coating Carbide M0.8ZMAC32R、ZMAC42R、ZMAC55RCAC630M-

11.55 €

10 8 Arbeitstage C (80°-Diamantform)C (7°)Stahl / Edelstahl / Gusseisen2Coating Carbide M0.4RAC25ECAC630M-

11.55 €

10 8 Arbeitstage C (80°-Diamantform)C (7°)Stahl / Edelstahl / Gusseisen2Coating Carbide M0.8RAC25ECAC630M-

15.31 €

10 8 Arbeitstage C (80°-Diamantform)C (7°)Stahl / Edelstahl / Gusseisen2Coating Carbide M0.4ZMAC70R、ZMAC85R、RAC25E(CC08)、RAC32ECAC630M-

15.31 €

10 8 Arbeitstage C (80°-Diamantform)C (7°)Stahl / Edelstahl / Gusseisen2Coating Carbide M0.8ZMAC70R、ZMAC85R、RAC25E(CC08)、RAC32ECAC630M-

22.84 €

10 8 Arbeitstage C (80°-Diamantform)C (7°)Gusseisen2Coating Carbide K0.4ZMAC100R、ZMAC140R、RAC43E~RAC100ECAC410K-

22.84 €

10 8 Arbeitstage C (80°-Diamantform)C (7°)Stahl / Edelstahl / Gusseisen2Coating Carbide M0.8ZMAC100R、ZMAC140R、RAC43E~RAC100ECAC630M-

16.22 €

10 8 Arbeitstage C (80°-Diamantform)N (0°)Stahl / Edelstahl / Gusseisen2Coating Carbide M0.8RAC43 - RAC530 (Dual use-type eccentric shaft)CAC630M-

Loading...

  1. 1

Technischer Support