Mega-E-Klemmhülse

Mega-E-Klemmhülse
  • Sonderpreis
[Merkmale] Spannzange für Mega E Chuck. -Verwenden Sie einen Spannschaft mit einer Toleranz von h7 oder weniger.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MEC6-3AA
MEC6-4AA
MEC6-5AA
MEC6-6AA
MEC8-3AA
MEC8-4AA
MEC8-5AA
MEC8-6AA
MEC8-7AA
MEC8-8AA
MEC10-3AA
MEC10-4AA
MEC10-5AA
MEC10-6AA
MEC10-7AA
MEC10-8AA
MEC10-9AA
MEC10-10AA
MEC13-3AA
MEC13-4AA
MEC13-5AA
MEC13-6AA
MEC13-7AA
MEC13-8AA
MEC13-9AA
MEC13-10AA
MEC13-11AA
MEC13-12AA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
φd
(mm)
L
(mm)
Compatible Nut Conforming main body φd
(mm)
Minimum grasp length E
(mm)

66.00 €

1 10 Arbeitstage 334.9MEN6MEGA6E11.319

66.00 €

1 12 Arbeitstage 434.9MEN6MEGA6E11.322

66.00 €

1 10 Arbeitstage 534.9MEN6MEGA6E11.325

66.00 €

1 12 Arbeitstage 634.9MEN6MEGA6E11.327

66.00 €

1 10 Arbeitstage 339.4MEN8MEGA8E14.119

66.00 €

1 10 Arbeitstage 439.4MEN8MEGA8E14.122

66.00 €

1 10 Arbeitstage 539.4MEN8MEGA8E14.125

66.00 €

1 12 Arbeitstage 639.4MEN8MEGA8E14.128

66.00 €

1 10 Arbeitstage 739.4MEN8MEGA8E14.129

66.00 €

1 10 Arbeitstage 839.4MEN8MEGA8E14.131

70.00 €

1 8 Arbeitstage 345.7MEN10MEGA10E17.119

70.00 €

1 10 Arbeitstage 445.7MEN10MEGA10E17.122

70.00 €

1 10 Arbeitstage 545.7MEN10MEGA10E17.125

75.83 €

54.60 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

645.7MEN10MEGA10E17.128

70.00 €

1 10 Arbeitstage 745.7MEN10MEGA10E17.129.5

70.00 €

1 10 Arbeitstage 845.7MEN10MEGA10E17.131

70.00 €

1 10 Arbeitstage 945.7MEN10MEGA10E17.133

70.00 €

1 12 Arbeitstage 1045.7MEN10MEGA10E17.137

70.00 €

1 15 Arbeitstage 347.9MEN13MEGA13E20.619

70.00 €

1 10 Arbeitstage 447.9MEN13MEGA13E20.622

70.00 €

1 10 Arbeitstage 547.9MEN13MEGA13E20.625

75.83 €

55.36 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

647.9MEN13MEGA13E20.628

70.00 €

1 10 Arbeitstage 747.9MEN13MEGA13E20.629.5

70.00 €

1 6 Arbeitstage 847.9MEN13MEGA13E20.631

70.00 €

1 10 Arbeitstage 947.9MEN13MEGA13E20.633

70.00 €

1 12 Arbeitstage 1047.9MEN13MEGA13E20.635

70.00 €

1 10 Arbeitstage 1147.9MEN13MEGA13E20.637

75.83 €

53.84 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1247.9MEN13MEGA13E20.639

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Features Use the grip shank for items within h7 tolerance. Specifications For Mega E Chuck
Runout accuracy (nose) Within 1 μm Runout accuracy (4D edge) Within 3 µm Class AA

Technischer Support