Sicherheits-Cutter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

149B

Teilenummer
149B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.39 €

3.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Messer Main body, Spare Blade Grundkörper Blade thickness(mm) 0.6
Overall Length(mm) 142 Details Type Main Body Compatible Replacement Blades XB108S、XB108F
Trusco Code 360-0670 Features The blade will automatically return with spring. Safe. Mass(g) 72.2

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheits-Cutter, die Teilenummer ist 149B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 149B.

Technischer Support