Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3TX-T20L |
3TX-T25L |
3TX-T27L |
3TX-T30L |
3TX-T40L |
3TX-T45L |
3TX-T50L |
3TX-T55L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip standards | Shaft length (A measurement) (mm) | Maximum Outer Diameter (D Dimensions) (mm) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.57 € 8.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | T15/T20/T25 | 98 | 17 | 55 | |
15.16 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | T15/T20/T25 | 98 | 17 | 60 | |
16.15 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | T27/T30/T40 | 98 | 17 | 60 | |
16.37 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | T27/T30/T40 | 96 | 19 | 85 | |
16.67 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | T27/T30/T40 | 96 | 19 | 85 | |
17.62 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | T45/T50/T55 | 96 | 19 | 90 | |
17.62 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | T45/T50/T55 | 96 | 19 | 90 | |
20.15 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | T45/T50/T55 | 95 | 22 | 165 |
Loading...
Type (Shape) | Manueller Steckschlüssel | Tip shape / tamper-proof | T-förmige, starke Ausführung | Single Product/Set Classification | Einzelstück |
---|---|---|---|---|---|
Insertion Angle | 9.5mm(3/8") | Overall length (L dimension)(mm) | 125 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tip standards
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften