Teilenummer
|
---|
GK HAT X67 S |
GK HAT X67 S UL |
GK HAT X67 V4A |
GK HAT X67 V4A UL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoffgüte | Oberflächenschutz | UL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.01 € | 20 | 97 Arbeitstage | Stahl verzinkt | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt | UL-variante erhältlich | ||
2.60 € | 20 | 97 Arbeitstage | Stahl verzinkt | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt | UL-zertifiziert | ||
11.49 € | 20 | 97 Arbeitstage | AISI 316L | - | UL-variante erhältlich | ||
14.34 € | 20 | 97 Arbeitstage | AISI 316L | - | UL-zertifiziert |
Loading...
Geeignet für Kabelleiter | Nein | Geeignet für Kabelrinne | Nein | Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für Steigeleiter | Nein | Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffgüte
Oberflächenschutz
UL
Optionale Eigenschaften