Teilenummer
|
---|
GK K X15 HL 120 V4A |
GK K X15 HL 220 V4A |
GK K X15 HL 320 V4A |
GK K X15 HL 420 V4A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
30.40 € | 1 | 97 Arbeitstage | 153x60 | ||
40.86 € | 1 | 97 Arbeitstage | 253x80 | ||
51.64 € | 1 | 97 Arbeitstage | 353x80 | ||
73.89 € | 1 | 97 Arbeitstage | 453x100 |
Loading...
Werkstoffgüte | AISI 316L | UL | UL-variante erhältlich |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße(mm)
Optionale Eigenschaften