Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Werkstoff | Werkstoffgüte | Farbe | Oberflächenschutz | RAL-Nummer | Mit Potentialausgleich | UL | Nenngröße (mm) | Deckelverschlussvariante | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.77 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | - | Riegelverschluss | - | ||
147.40 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | 50x50 | Kniehebelverschluss | 0.69 kg | ||
154.21 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | 50x50 | Kniehebelverschluss | 0.69 kg | ||
41.56 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | Nein | UL-variante erhältlich | 50x50 | Riegelverschluss | 0.69 kg | ||
48.39 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | Nein | UL-zertifiziert | 50x50 | Riegelverschluss | 0.69 kg | ||
146.33 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | 50x50 | Riegelverschluss mit klappbügel | 0.69 kg | ||
153.16 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | 50x50 | Riegelverschluss mit klappbügel | 0.69 kg | ||
76.97 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Ja | UL-variante erhältlich | - | Potentialausgleich | - | ||
83.79 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Ja | UL-zertifiziert | - | Potentialausgleich | - | ||
33.59 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 50x50 | Riegelverschluss | 0.69 kg | ||
144.07 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 50x50 | Kniehebelverschluss | 0.69 kg | ||
150.90 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 50x50 | Kniehebelverschluss | 0.69 kg | ||
113.54 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 50x50 | Riegelverschluss mit klappbügel | 0.69 kg | ||
120.36 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 50x50 | Riegelverschluss mit klappbügel | 0.69 kg | ||
73.61 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Ja | UL-variante erhältlich | - | Potentialausgleich | - | ||
80.44 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Ja | UL-zertifiziert | - | Potentialausgleich | - | ||
40.41 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 50x50 | Riegelverschluss | 0.69 kg | ||
44.60 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | 50x50 | Riegelverschluss | 0.69 kg | ||
96.14 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 50x50 | Riegelverschluss | 0.69 kg | ||
69.07 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Nein | UL-zertifiziert | 50x50 | Riegelverschluss | 0.69 kg | ||
46.37 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | - | Riegelverschluss | - | ||
157.27 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | 75x75 | Kniehebelverschluss | 1.12 kg | ||
164.09 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | 75x75 | Kniehebelverschluss | 1.12 kg | ||
51.90 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | Nein | UL-variante erhältlich | 75x75 | Riegelverschluss | 1.12 kg | ||
58.74 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | Nein | UL-zertifiziert | 75x75 | Riegelverschluss | 1.12 kg | ||
156.51 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | 75x75 | Riegelverschluss mit klappbügel | 1.12 kg | ||
163.33 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | 75x75 | Riegelverschluss mit klappbügel | 1.12 kg | ||
92.79 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Ja | UL-variante erhältlich | - | Potentialausgleich | - | ||
99.61 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Ja | UL-zertifiziert | - | Potentialausgleich | - | ||
40.76 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 75x75 | Riegelverschluss | 1.12 kg | ||
152.74 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 75x75 | Kniehebelverschluss | 1.12 kg | ||
159.56 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 75x75 | Kniehebelverschluss | 1.12 kg | ||
151.97 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 75x75 | Riegelverschluss mit klappbügel | 1.12 kg | ||
158.80 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 75x75 | Riegelverschluss mit klappbügel | 1.12 kg | ||
88.93 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Ja | UL-variante erhältlich | - | Potentialausgleich | - | ||
95.74 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Ja | UL-zertifiziert | - | Potentialausgleich | - | ||
47.59 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 75x75 | Riegelverschluss | 1.12 kg | ||
53.20 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | 75x75 | Riegelverschluss | 1.12 kg | ||
187.17 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Nein | UL-variante erhältlich | - | Riegelverschluss | - | ||
140.27 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Nein | UL-variante erhältlich | - | Flachriegel | - | ||
146.20 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Nein | UL-zertifiziert | 75x75 | Flachriegel | 1.12 kg | ||
193.10 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Nein | UL-zertifiziert | 75x75 | Riegelverschluss | 1.12 kg | ||
46.57 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | 100x100 | Riegelverschluss | 1.57 kg | ||
67.31 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | Nein | UL-variante erhältlich | 100x100 | Riegelverschluss | 1.57 kg | ||
64.90 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | Nein | UL-zertifiziert | 100x100 | Riegelverschluss | 1.57 kg | ||
45.47 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 100x100 | Riegelverschluss | 1.57 kg | ||
156.67 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 100x100 | Kniehebelverschluss | 1.57 kg | ||
163.49 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 100x100 | Kniehebelverschluss | 1.57 kg | ||
156.56 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 100x100 | Riegelverschluss mit klappbügel | 1.57 kg | ||
163.39 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 100x100 | Riegelverschluss mit klappbügel | 1.57 kg | ||
93.29 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Ja | UL-variante erhältlich | 100x100 | Potentialausgleich | 1.57 kg | ||
100.11 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Ja | UL-zertifiziert | 100x100 | Potentialausgleich | 1.57 kg | ||
52.31 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 100x100 | Riegelverschluss | 1.57 kg | ||
53.41 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | 100x100 | Riegelverschluss | 1.57 kg | ||
316.77 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 100x100 | Riegelverschluss | 1.57 kg | ||
322.70 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Nein | UL-zertifiziert | 100x100 | Riegelverschluss | 1.57 kg | ||
102.99 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | 150x100 | Riegelverschluss | 2.63 kg | ||
134.30 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | Nein | UL-variante erhältlich | 150x100 | Riegelverschluss | 2.63 kg | ||
141.13 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | Nein | UL-zertifiziert | 150x100 | Riegelverschluss | 2.63 kg | ||
100.23 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 150x100 | Riegelverschluss | 2.63 kg |
Loading...
Schutzart (IP) | Sonstige | Halogenfrei | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Werkstoff
Werkstoffgüte
Farbe
Oberflächenschutz
RAL-Nummer
Mit Potentialausgleich
UL
Nenngröße(mm)
Deckelverschlussvariante
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften