Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Werkstoffgüte | Farbe | Oberflächenschutz | RAL-Nummer | Kanalhöhe (mm) | Kanalbreite (mm) | Mit Schutzfolie | UL | Deckelverschlussvariante | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.26 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | 101.6 | 152.4 | Nein | - | Riegelverschluss | 2.16 kg | ||
297.11 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | 101.6 | 152.4 | Nein | UL-variante erhältlich | Kniehebelverschluss | 2.16 kg | ||
303.93 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | 101.6 | 152.4 | Nein | UL-zertifiziert | Kniehebelverschluss | 2.16 kg | ||
160.81 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | 101.6 | 152.4 | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss | 2.16 kg | ||
167.66 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | 101.6 | 152.4 | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss | 2.16 kg | ||
296.87 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | 101.6 | 152.4 | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss mit klappbügel | 2.16 kg | ||
303.70 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | 101.6 | 152.4 | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss mit klappbügel | 2.16 kg | ||
237.60 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | 101.6 | 152.4 | Nein | UL-variante erhältlich | Potentialausgleich | 2.16 kg | ||
244.43 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | 101.6 | 152.4 | Nein | UL-zertifiziert | Potentialausgleich | 2.16 kg | ||
130.06 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | 101.6 | 152.4 | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss | 2.16 kg | ||
297.86 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | 101.6 | 152.4 | Nein | UL-variante erhältlich | Kniehebelverschluss | 2.16 kg | ||
304.67 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | 101.6 | 152.4 | Nein | UL-zertifiziert | Kniehebelverschluss | 2.16 kg | ||
292.70 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | 101.6 | 152.4 | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss mit klappbügel | 2.16 kg | ||
299.53 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | 101.6 | 152.4 | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss mit klappbügel | 2.16 kg | ||
214.86 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | 101.6 | 152.4 | Nein | UL-variante erhältlich | Potentialausgleich | 2.16 kg | ||
221.67 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | 101.6 | 152.4 | Nein | UL-zertifiziert | Potentialausgleich | 2.16 kg | ||
136.89 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | 101.6 | 152.4 | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss | 2.16 kg | ||
152.09 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | 101.6 | 152.4 | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss | 2.16 kg | ||
732.09 € | 1 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | 101.6 | 151.9 | Ja | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss | 2.16 kg | ||
648.10 € | 1 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | 101.6 | 151.9 | Ja | UL-zertifiziert | Riegelverschluss | 2.16 kg | ||
162.37 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | 101.6 | 203.2 | Nein | - | Riegelverschluss | 3.34 kg | ||
314.04 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | 101.6 | 203.2 | Nein | UL-variante erhältlich | Kniehebelverschluss | 3.34 kg | ||
320.87 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | 101.6 | 203.2 | Nein | UL-zertifiziert | Kniehebelverschluss | 3.34 kg | ||
188.40 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | 101.6 | 203.2 | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss | 3.34 kg | ||
417.81 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | 101.6 | 203.2 | Nein | UL-variante erhältlich | Kniehebelverschluss | 3.34 kg | ||
424.64 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | 101.6 | 203.2 | Nein | UL-zertifiziert | Kniehebelverschluss | 3.34 kg | ||
242.90 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | 101.6 | 203.2 | Nein | UL-variante erhältlich | Potentialausgleich | 3.34 kg | ||
195.23 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | 101.6 | 203.2 | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss | 3.34 kg | ||
313.34 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | 101.6 | 203.2 | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss mit klappbügel | 3.34 kg | ||
320.16 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | 101.6 | 203.2 | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss mit klappbügel | 3.34 kg | ||
235.41 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | 101.6 | 203.2 | Nein | UL-variante erhältlich | Potentialausgleich | 3.34 kg | ||
242.24 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | 101.6 | 203.2 | Nein | UL-zertifiziert | Potentialausgleich | 3.34 kg | ||
154.13 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | 101.6 | 203.2 | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss | 3.34 kg | ||
241.80 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | 101.6 | 203.2 | Nein | UL-variante erhältlich | Scharnier | 3.34 kg | ||
309.69 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | 101.6 | 203.2 | Nein | UL-variante erhältlich | Kniehebelverschluss | 3.34 kg | ||
316.51 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | 101.6 | 203.2 | Nein | UL-zertifiziert | Kniehebelverschluss | 3.34 kg | ||
309.01 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | 101.6 | 203.2 | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss mit klappbügel | 3.34 kg | ||
315.84 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | 101.6 | 203.2 | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss mit klappbügel | 3.34 kg | ||
231.13 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | 101.6 | 203.2 | Nein | UL-variante erhältlich | Potentialausgleich | 3.34 kg | ||
237.94 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | 101.6 | 203.2 | Nein | UL-zertifiziert | Potentialausgleich | 3.34 kg | ||
160.96 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | 101.6 | 203.2 | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss | 3.34 kg | ||
169.20 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | 101.6 | 202.7 | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss | - | ||
711.44 € | 1 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | 101.6 | 202.7 | Ja | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss | 3.34 kg | ||
717.37 € | 1 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | 101.6 | 202.7 | Ja | UL-zertifiziert | Riegelverschluss | 3.34 kg | ||
211.71 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | 152.4 | 304.8 | Nein | - | Riegelverschluss | 6.89 kg | ||
385.96 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | 152.4 | 304.8 | Nein | UL-variante erhältlich | Kniehebelverschluss | 6.89 kg | ||
392.79 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | 152.4 | 304.8 | Nein | UL-zertifiziert | Kniehebelverschluss | 6.89 kg | ||
255.76 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | 152.4 | 304.8 | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss | 6.89 kg | ||
418.23 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | 152.4 | 304.8 | Nein | UL-variante erhältlich | Kniehebelverschluss | 6.89 kg | ||
425.04 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | 152.4 | 304.8 | Nein | UL-zertifiziert | Kniehebelverschluss | 6.89 kg | ||
371.84 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | 152.4 | 304.8 | Nein | UL-variante erhältlich | Potentialausgleich | 6.89 kg | ||
378.66 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | 152.4 | 304.8 | Nein | UL-zertifiziert | Potentialausgleich | 6.89 kg | ||
262.60 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | 152.4 | 304.8 | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss | 6.89 kg | ||
385.26 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | 152.4 | 304.8 | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss mit klappbügel | 6.89 kg | ||
392.09 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | 152.4 | 304.8 | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss mit klappbügel | 6.89 kg | ||
277.66 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | 152.4 | 304.8 | Nein | UL-variante erhältlich | Potentialausgleich | 6.89 kg | ||
284.47 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | 152.4 | 304.8 | Nein | UL-zertifiziert | Potentialausgleich | 6.89 kg | ||
183.13 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | 152.4 | 304.8 | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss | 6.89 kg | ||
252.17 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | 152.4 | 304.8 | Nein | UL-variante erhältlich | Scharnier | 6.89 kg | ||
258.83 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | 152.4 | 304.8 | Nein | UL-zertifiziert | Scharnier | 6.89 kg |
Loading...
Schutzart (IP) | Sonstige | Halogenfrei | Ja | Schlagfestigkeit | IK09 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Werkstoffgüte
Farbe
Oberflächenschutz
RAL-Nummer
Kanalhöhe (mm)
Kanalbreite (mm)
Mit Schutzfolie
UL
Deckelverschlussvariante
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften