Industrie-Kanal, Winkel T-Stück, Einlegbar

Industrie-Kanal, Winkel T-Stück, Einlegbar
Industrie-Kanal Formteil T-Stück Winkel einlegbar, für Metall-Kabelkanal, wendet Deckellage um 90° nach oben, abnehmbarer Deckel, gratarme Ausführung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WTE 150/100
WTE 150/100 L
WTE 150/100 L BSK
WTE 150/100 S
WTE 150/100 S BSK
WTE 150/100 S PHR
WTE 150/100 VAG
WTE 200/100
WTE 200/100 L
WTE 200/100 S
WTE 200/100 S PHR
WTE 200/100 VAG
WTE 300/150
WTE 300/150 S
WTE 300/150 S BSK
WTE 300/150 S PHR
WTE 300/150 VAG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Werkstoff Werkstoffgüte Farbe Oberflächenschutz RAL-Nummer Mit Potentialausgleich Nenngröße
(mm)
Deckelverschlussvariante Gewicht

125.89 €

1 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinkt, grundiertGrauSonstige7035Nein150x100Riegelverschluss1.10 kg

187.16 €

1 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeSonstige-Nein150x100Riegelverschluss1.10 kg

157.04 €

1 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeSonstige-Nein150x100Sicherungskordel1.10 kg

116.57 €

1 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-Nein150x100Riegelverschluss1.10 kg

151.66 €

1 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-Nein150x100Sicherungskordel1.10 kg

165.09 €

1 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-Ja150x100Potentialausgleich1.10 kg

261.94 €

1 97 Arbeitstage 101.6EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandelt-Nein150x100Riegelverschluss1.10 kg

151.81 €

1 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinkt, grundiertGrauSonstige7035Nein200x100Riegelverschluss1.99 kg

222.77 €

1 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeSonstige-Nein200x100Riegelverschluss1.99 kg

138.74 €

1 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-Nein200x100Riegelverschluss1.99 kg

187.23 €

1 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-Ja200x100Potentialausgleich1.99 kg

291.39 €

1 97 Arbeitstage 101.6EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandelt-Nein200x100Riegelverschluss1.99 kg

221.97 €

1 97 Arbeitstage 152.4StahlStahl verzinkt, grundiertGrauSonstige7035Nein300x150Riegelverschluss5.08 kg

189.44 €

1 97 Arbeitstage 152.4StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-Nein300x150Riegelverschluss5.08 kg

200.77 €

1 97 Arbeitstage 152.4StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-Nein300x150Sicherungskordel5.08 kg

237.83 €

1 97 Arbeitstage 152.4StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-Ja300x150x152Potentialausgleich5.08 kg

459.44 €

1 97 Arbeitstage 152.4EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandelt-Nein300x150Riegelverschluss5.08 kg

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) Sonstige Halogenfrei Ja

Technischer Support