Industrie-Kanal, Trennwand Z

Industrie-Kanal, Trennwand Z
Industrie-Kanal Trennwand Z, für Metall-Kabelkanal, zur Trennung von Kabeln im vertikal montierten Kanal.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TZ2 50 S
TZ2 50 S UL
TZ2 50 VA
TZ2 75 S
TZ2 75 S UL
TZ2 75 VA
TZ2 75 VA UL
TZ2 100 S
TZ2 100 S UL
TZ2 100 VA
TZ2 100 VA UL
TZ2 150 S
TZ2 150 S UL
TZ2 150 VA
TZ2 150 VA UL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Werkstoff Werkstoffgüte Farbe Oberflächenschutz UL

31.23 €

1 97 Arbeitstage 50StahlStahl verzinktZinkSonstigeUL-variante erhältlich

38.06 €

1 97 Arbeitstage 50StahlStahl verzinktZinkSonstigeUL-zertifiziert

66.96 €

1 97 Arbeitstage 50EdelstahlAISI 304Edelstahl-UL-variante erhältlich

37.67 €

1 97 Arbeitstage 75StahlStahl verzinktZinkSonstigeUL-variante erhältlich

44.51 €

1 97 Arbeitstage 75StahlStahl verzinktZinkSonstigeUL-zertifiziert

70.81 €

1 97 Arbeitstage 75EdelstahlAISI 304Edelstahl-UL-variante erhältlich

75.91 €

1 97 Arbeitstage 75EdelstahlAISI 304Edelstahl-UL-zertifiziert

41.99 €

1 97 Arbeitstage 100StahlStahl verzinktZinkSonstigeUL-variante erhältlich

48.83 €

1 97 Arbeitstage 100StahlStahl verzinktZinkSonstigeUL-zertifiziert

75.67 €

1 97 Arbeitstage 100EdelstahlAISI 304Edelstahl-UL-variante erhältlich

80.71 €

1 97 Arbeitstage 100EdelstahlAISI 304Edelstahl-UL-zertifiziert

52.57 €

1 97 Arbeitstage 150StahlStahl verzinktZinkSonstigeUL-variante erhältlich

59.41 €

1 97 Arbeitstage 150StahlStahl verzinktZinkSonstigeUL-zertifiziert

141.66 €

1 97 Arbeitstage 150EdelstahlAISI 304Edelstahl-UL-variante erhältlich

145.93 €

1 97 Arbeitstage 150EdelstahlAISI 304Edelstahl-UL-zertifiziert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 2000 Antibakterielle Behandlung Nein Halogenfrei Ja
Schlagfestigkeit IK09

Technischer Support