Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Werkstoffgüte | Höhe (mm) | Breite (mm) | Farbe | Oberflächenschutz | RAL-Nummer | Befestigungsart | Nutzbarer Querschnitt | UL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.87 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 16.7 | 17.6 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Bodenlochung | 240.61 | UL-variante erhältlich | ||
25.87 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | 16.7 | 17.6 | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Bodenlochung | 240.61 | UL-variante erhältlich | ||
32.16 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | 16.7 | 17.6 | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Bodenlochung | 240.61 | UL-zertifiziert | ||
27.16 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 16.7 | 17.6 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Bodenlochung | 240.61 | UL-zertifiziert | ||
23.53 € | 1 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 | 16.7 | 17.6 | Edelstahl | - | - | Sonstige | 240.61 | - | ||
29.93 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 29.1 | 30 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Bodenlochung | 720.92 | UL-variante erhältlich | ||
37.24 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | 29.1 | 30 | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Bodenlochung | 720.92 | UL-variante erhältlich | ||
43.53 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | 29.1 | 30 | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Bodenlochung | 720.92 | UL-zertifiziert | ||
36.23 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 29.1 | 30 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Bodenlochung | 720.92 | UL-zertifiziert | ||
41.31 € | 1 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 | 29.1 | 30 | Edelstahl | - | - | Sonstige | 720.92 | - | ||
42.87 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 39.1 | 40 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Bodenlochung | 1376.92 | UL-variante erhältlich | ||
54.81 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | 39.1 | 40 | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Bodenlochung | 1376.92 | UL-variante erhältlich | ||
61.10 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | 39.1 | 40 | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Bodenlochung | 1376.92 | UL-zertifiziert | ||
49.17 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 39.1 | 40 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Bodenlochung | 1376.92 | UL-zertifiziert | ||
58.87 € | 1 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 | 39.1 | 40 | Edelstahl | - | - | Sonstige | 1376.92 | - | ||
52.07 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 39.1 | 57 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Bodenlochung | 2017.42 | UL-variante erhältlich | ||
92.84 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | 39.1 | 57 | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Bodenlochung | 2017.42 | UL-variante erhältlich | ||
99.13 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | 39.1 | 57 | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Bodenlochung | 2017.42 | UL-zertifiziert | ||
58.36 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 39.1 | 57 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Bodenlochung | 2017.42 | UL-zertifiziert | ||
72.27 € | 1 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 | 39.1 | 57 | Edelstahl | - | - | Sonstige | 2017.42 | - | ||
60.23 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 59.1 | 57 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Bodenlochung | 3125.42 | UL-variante erhältlich | ||
78.20 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | 59.1 | 57 | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Bodenlochung | 3125.42 | UL-variante erhältlich | ||
84.50 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | 59.1 | 57 | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Bodenlochung | 3125.42 | UL-zertifiziert | ||
66.51 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 59.1 | 57 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Bodenlochung | 3125.42 | UL-zertifiziert | ||
85.59 € | 1 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 | 59.1 | 57 | Edelstahl | - | - | Sonstige | 3125.42 | - | ||
71.31 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 59.1 | 80 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Bodenlochung | 4392.52 | UL-variante erhältlich | ||
85.00 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | 59.1 | 80 | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Bodenlochung | 4392.52 | UL-variante erhältlich | ||
77.61 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 59.1 | 80 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Bodenlochung | 4392.52 | UL-zertifiziert | ||
92.07 € | 1 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 | 59.1 | 80 | Edelstahl | - | - | Sonstige | 4392.52 | - | ||
78.14 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 59.1 | 100 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Bodenlochung | 5534.52 | UL-variante erhältlich | ||
103.10 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | 59.1 | 100 | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Bodenlochung | 5534.52 | UL-variante erhältlich | ||
109.40 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | 59.1 | 100 | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Bodenlochung | 5534.52 | UL-zertifiziert | ||
84.43 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 59.1 | 100 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Bodenlochung | 5534.52 | UL-zertifiziert | ||
104.24 € | 1 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 | 59.1 | 100 | Edelstahl | - | - | Sonstige | 5534.52 | - | ||
85.49 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 59.1 | 120 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Bodenlochung | 6676.52 | UL-variante erhältlich | ||
91.79 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 59.1 | 120 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Bodenlochung | 6676.52 | UL-zertifiziert | ||
114.34 € | 1 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 | 59.1 | 120 | Edelstahl | - | - | Sonstige | 6676.52 | - | ||
94.86 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 59.1 | 150 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Bodenlochung | 8389.52 | UL-variante erhältlich | ||
129.19 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | 59.1 | 150 | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Bodenlochung | 8389.52 | UL-variante erhältlich | ||
135.49 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | 59.1 | 150 | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Bodenlochung | 8389.52 | UL-zertifiziert | ||
101.14 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 59.1 | 150 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Bodenlochung | 8389.52 | UL-zertifiziert | ||
126.71 € | 1 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 | 59.1 | 150 | Edelstahl | - | - | Sonstige | 8389.52 | - | ||
110.36 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 59.1 | 200 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Bodenlochung | 11244.52 | UL-variante erhältlich | ||
116.66 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 59.1 | 200 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Bodenlochung | 11244.52 | UL-zertifiziert | ||
149.73 € | 1 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 | 59.1 | 200 | Edelstahl | - | - | Sonstige | 11244.52 | - |
Loading...
Länge(mm) | 2000 | Schutzart (IP) | Sonstige | Einsatztemperatur(°C) | -20 bis 120 |
---|---|---|---|---|---|
Antibakterielle Behandlung | Nein | Transparent | Nein | Vorprägungen | Nein |
Schlagfestigkeit | IK09 | Halogenfrei | Ja | Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Lieferung auf Rolle | Nein | Mit Kabelhalteklammer | Nein | Mit Kanalverbinder | Nein |
Mit Schutzfolie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Werkstoffgüte
Höhe(mm)
Breite(mm)
Farbe
Oberflächenschutz
RAL-Nummer
Befestigungsart
Nutzbarer Querschnitt
UL
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften