Teilenummer
|
---|
BG 212MSHT |
BG 216MSHT |
BG 220MSHT |
BG 225MSHT |
BG 232MSHT |
BG 240MSHT |
BG 250MSHT |
BG 263MSHT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.34 € | 50 | 9 Arbeitstage | 17 | 12 | 5 | 2 bis 8 | 18.9 | ||
3.37 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 16 | 6 | 4 bis 11 | 20 | ||
5.27 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.5 | 20 | 6.5 | 5 bis 14 | 24 | ||
6.87 € | 50 | 9 Arbeitstage | 33 | 25 | 7.5 | 11 bis 20 | 30 | ||
12.86 € | 25 | 9 Arbeitstage | 39.5 | 32 | 8 | 15 bis 25 | 36 | ||
18.97 € | 10 | 9 Arbeitstage | 48 | 40 | 8 | 20 bis 32 | 45 | ||
31.04 € | 5 | 9 Arbeitstage | 61 | 50 | 10 | 31 bis 42 | 57 | ||
39.47 € | 5 | 9 Arbeitstage | 72 | 63 | 10 | 41 bis 54 | 68 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP69K | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Messing |
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -55 bis 200 | Gewindesteigung | 1.5 | Geschirmt | Nein |
Gewindeart | Metrisch | Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften