Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabelfunktionen | Kabelmodell | Farbe | Kernlayout (mm) | Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1) (mm²) | Querschnitt (mm²) | Layout | Hersteller Teilenummer | Durchmesser (mm) | Temperaturbereich (°C) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Kabel-ID- Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | FLY|FLY | Schwarz | 24 x 0.21 | 1 x 0,75 mm² | 0.75 | 1 x 0.75 | - | 76781073K000 | 2.20|2.2 | -40 - +90 | FLY | FLY | - | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | FLY|FLY | Gelb | 24 x 0.21 | 1 x 0,75 mm² | 0.75 | 1 x 0.75 | - | 76781073K111 | 2.20|2.2 | -40 - +90 | FLY | FLY | - | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | FLY|FLY | Rot | 24 x 0.21 | 1 x 0,75 mm² | 0.75 | - | - | 76781073K333 | 2.20 | -40 - +90 | - | FLY | - | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | FLY|FLY | Blau | 24 x 0.21 | 1 x 0,75 mm² | 0.75 | - | - | 76781073K555 | 2.20 | -40 - +90 | - | FLY | - | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | FLY|FLY | Grün | 24 x 0.21 | 1 x 0,75 mm² | 0.75 | 1 x 0.75 | - | 76781073K666 | 2.20|2.2 | -40 - +90 | FLY | FLY | - | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | FLY|FLY | Braun | 24 x 0.21 | 1 x 0,75 mm² | 0.75 | 1 x 0.75 | - | 76781073K888 | 2.20|2.2 | -40 - +90 | FLY | FLY | - | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | FLY|FLY | Weiß | 24 x 0.21 | 1 x 0,75 mm² | 0.75 | 1 x 0.75 | - | 76781073K999 | 2.20|2.2 | -40 - +90 | FLY | FLY | - | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | FLY|FLY | Schwarz | 32 x 0.21 | 1 x 1 mm² | 1 | - | - | 76781089K000 | 2.40 | -40 - +90 | - | FLY | - | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | FLY|FLY | Rot | 32 x 0.21 | 1 x 1 mm² | 1 | - | - | 76781089K333 | 2.40 | -40 - +90 | - | FLY | - | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | FLY|FLY | Grün | 32 x 0.21 | 1 x 1 mm² | 1 | 1 x 1 | - | 76781089K666 | 2.40|2.4 | -40 - +90 | FLY | FLY | - | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | FLY|FLY | Schwarz | 30 x 0.26 | 1 x 1,50 mm² | 1.50 | - | - | 76781104K000 | 2.70 | -40 - +90 | - | FLY | - | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | FLY|FLRY-A | Schwarz | rot | 30 x 0.26 | 1 x 1,50 mm² | 1.50 | 1 x 1.5 | - | 76781104K003 | 2.70|2.7 | -40 - +90 | FLRY-A | FLY | - | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | FLY|FLY | Schwarz | grün | 30 x 0.26 | 1 x 1,50 mm² | 1.50 | 1 x 1.5 | - | 76781104K006 | 2.70|2.7 | -40 - +90 | FLY | FLY | - | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | FLY|FLY | Gelb | 30 x 0.26 | 1 x 1,50 mm² | 1.50 | - | - | 76781104K111 | 2.70 | -40 - +90 | - | FLY | - | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | FLY|FLY | Gelb | rot | 30 x 0.26 | 1 x 1,50 mm² | 1.50 | 1 x 1.5 | - | 76781104K113 | 2.70|2.7 | -40 - +90 | FLY | FLY | - | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | FLY|FLY | Rot | 30 x 0.26 | 1 x 1,50 mm² | 1.50 | - | - | 76781104K333 | 2.70 | -40 - +90 | - | FLY | - | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | FLY|FLY | Blau | 30 x 0.26 | 1 x 1,50 mm² | 1.50 | 1 x 1.5 | - | 76781104K555 | 2.70|2.7 | -40 - +90 | FLY | FLY | - | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | FLY|FLY | Grün | 30 x 0.26 | 1 x 1,50 mm² | 1.50 | 1 x 1.5 | - | 76781104K666 | 2.70|2.7 | -40 - +90 | FLY | FLY | - | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | FLY|FLY | Grau | Schwarz | 30 x 0.26 | 1 x 1,50 mm² | 1.50 | 1 x 1.5 | - | 76781104K770 | 2.70|2.7 | -40 - +90 | FLY | FLY | - | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | FLY|FLY | Grau | Rot | 30 x 0.26 | 1 x 1,50 mm² | 1.50 | 1 x 1.5 | - | 76781104K773 | 2.70|2.7 | -40 - +90 | FLY | FLY | - | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | FLY|FLY | Grau | 30 x 0.26 | 1 x 1,50 mm² | 1.50 | 1 x 1.5 | - | 76781104K777 | 2.70|2.7 | -40 - +90 | FLY | FLY | - | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | FLY|FLY | Braun | 30 x 0.26 | 1 x 1,50 mm² | 1.50 | 1 x 1.5 | - | 76781104K888 | 2.70|2.7 | -40 - +90 | FLY | FLY | - | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | FLY|FLY | Weiß | 30 x 0.26 | 1 x 1,50 mm² | 1.50 | 1 x 1.5 | - | 76781104K999 | 2.70|2.7 | -40 - +90 | FLY | FLY | - | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | FLY|FLY | Schwarz | 50 x 0.26 | 1 x 2,50 mm² | 2.50 | - | - | 76781113K000 | 3.30 | -40 - +90 | - | FLY | - | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | FLY|FLY | Gelb | 50 x 0.26 | 1 x 2,50 mm² | 2.50 | 1 x 2.5 | - | 76781113K111 | 3.30|3.3 | -40 - +90 | FLY | FLY | - | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | FLY|FLY | Rot | 50 x 0.26 | 1 x 2,50 mm² | 2.50 | 1 x 2.5 | - | 76781113K333 | 3.30|3.3 | -40 - +90 | FLY | FLY | - | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | FLY|FLY | Blau | 50 x 0.26 | 1 x 2,50 mm² | 2.50 | 1 x 2.5 | - | 76781113K555 | 3.30|3.3 | -40 - +90 | FLY | FLY | - | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | FLY|FLY | Braun | 50 x 0.26 | 1 x 2,50 mm² | 2.50 | - | - | 76781113K888 | 3.30 | -40 - +90 | - | FLY | - | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | FLY|FLY | Weiß | 50 x 0.26 | 1 x 2,50 mm² | 2.50 | 1 x 2.5 | - | 76781113K999 | 3.30|3.3 | -40 - +90 | FLY | FLY | - | |
5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | FLY|FLY | Rot | 56 x 0.31 | 1 x 4 mm² | 4 | 1 x 4 | - | 76781119K333 | 4|4 | -40 - +90 | FLY | FLY | - | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | FLY|FLY | Schwarz | 84 x 0.31 | 1 x 6 mm² | 6 | - | - | 76781126K000 | 4.60 | -40 - +90 | - | FLY 6 | - | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | FLY|FLY | Rot | 84 x 0.31 | 1 x 6 mm² | 6 | 1 x 6 | - | 76781126K333 | 4.60|4.6 | -40 - +90 | FLY | FLY | - | |
0.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Symmetrisch | flexibel | FLRY-A|FLRY | Schwarz | 7 x 0.26 | 1 x 0,35 mm² | 0.35 | - | - | 76783010K000 | 1.30 | -40 - +105 | - | FLRY-A | - | |
0.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Symmetrisch | flexibel | FLRY-A|FLRY | Gelb | grün | 7 x 0.26 | 1 x 0,35 mm² | 0.35 | - | - | 76783010K116 | 1.30 | -40 - +105 | - | FLRY-A | - | |
0.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Symmetrisch | flexibel | FLRY-A|FLRY | Orange | schwarz | 7 x 0.26 | 1 x 0,35 mm² | 0.35 | - | - | 76783010K220 | 1.30 | -40 - +105 | - | FLRY-A | - | |
0.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Symmetrisch | flexibel | FLRY-A|FLRY | Orange | braun | 7 x 0.26 | 1 x 0,35 mm² | 0.35 | - | - | 76783010K228 | 1.30 | -40 - +105 | - | FLRY-A | - | |
0.91 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Symmetrisch | flexibel | FLRY-A|FLRY | Rot | gelb | 7 x 0.26 | 1 x 0,35 mm² | 0.35 | - | - | 76783010K331 | 1.30 | -40 - +105 | - | FLRY-A | - | |
0.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Symmetrisch | flexibel | FLRY-A|FLRY | Blau | Schwarz | 7 x 0.26 | 1 x 0,35 mm² | 0.35 | - | - | 76783010K335 | 1.30 | -40 - +105 | - | FLRY-A | - | |
0.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Symmetrisch | flexibel | FLRY-A|FLRY | Blau | 7 x 0.26 | 1 x 0,35 mm² | 0.35 | - | - | 76783010K555 | 1.30 | -40 - +105 | - | FLRY-A | - | |
0.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Symmetrisch | flexibel | FLRY-A|FLRY | Braun | schwarz | 7 x 0.26 | 1 x 0,35 mm² | 0.35 | - | - | 76783010K880 | 1.30 | -40 - +105 | - | FLRY-A | - | |
0.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Symmetrisch | flexibel | FLRY-A|FLRY-A | Braun | grün | 7 x 0.26 | 1 x 0,35 mm² | 0.35 | 1 x 0.35 | Modell A (ausgeglichen) | 76783010K886 | 1.30|1.3 | -40 - +105 | FLRY-A | FLRY-A | - | |
0.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Symmetrisch | flexibel | FLRY-A|FLRY | Braun | 7 x 0.26 | 1 x 0,35 mm² | 0.35 | - | - | 76783010K888 | 1.30 | -40 - +105 | - | FLRY-A | - | |
0.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Symmetrisch | flexibel | FLRY-A|FLRY-A | Weiß | Schwarz | 7 x 0.26 | 1 x 0,35 mm² | 0.35 | 1 x 0.35 | Modell A (ausgeglichen) | 76783010K990 | 1.30|1.3 | -40 - +105 | FLRY-A | FLRY-A | - | |
0.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Symmetrisch | flexibel | FLRY-A|FLRY | Weiß | 7 x 0.26 | 1 x 0,35 mm² | 0.35 | - | - | 76783010K999 | 1.30 | -40 - +105 | - | FLRY-A | - | |
0.92 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Symmetrisch | flexibel | FLRY-A|FLRY | Schwarz | 19 x 0.19 | 1 x 0,50 mm² | 0.50 | - | - | 76783021K000 | 1.60 | -40 - +105 | - | FLRY-A | - | |
0.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Symmetrisch | flexibel | FLRY-A|FLRY-A | Schwarz | gelb | 19 x 0.19 | 1 x 0,50 mm² | 0.50 | 1 x 0.5 | Modell A (ausgeglichen) | 76783021K002 | 1.60|1.6 | -40 - +105 | FLRY-A | FLRY-A | - | |
0.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Symmetrisch | flexibel | FLRY-A|FLRY-A | Schwarz | rot | 19 x 0.19 | 1 x 0,50 mm² | 0.50 | 1 x 0.5 | Modell A (ausgeglichen) | 76783021K003 | 1.60|1.6 | -40 - +105 | FLRY-A | FLRY-A | - | |
1.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Symmetrisch | flexibel | FLRY-A|FLRY-A | Schwarz | violett | 19 x 0.19 | 1 x 0,50 mm² | 0.50 | 1 x 0.5 | Modell A (ausgeglichen) | 76783021K004 | 1.60|1.6 | -40 - +105 | FLRY-A | FLRY-A | - | |
0.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Symmetrisch | flexibel | FLRY-A|FLRY-A | Schwarz | grün | 19 x 0.19 | 1 x 0,50 mm² | 0.50 | 1 x 0.5 | Modell A (ausgeglichen) | 76783021K006 | 1.60|1.6 | -40 - +105 | FLRY-A | FLRY-A | - | |
0.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Symmetrisch | flexibel | FLRY-A|FLRY | Schwarz | weiß | 19 x 0.19 | 1 x 0,50 mm² | 0.50 | - | - | 76783021K009 | 1.60 | -40 - +105 | - | FLRY-A | - | |
1.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Symmetrisch | flexibel | FLRY-A|FLRY-A | Gelb | schwarz | 19 x 0.19 | 1 x 0,50 mm² | 0.50 | 1 x 0.5 | Modell A (ausgeglichen) | 76783021K110 | 1.60|1.6 | -40 - +105 | FLRY-A | FLRY-A | - | |
0.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Symmetrisch | flexibel | FLRY-A|FLRY | Gelb | 19 x 0.19 | 1 x 0,50 mm² | 0.50 | - | - | 76783021K111 | 1.60 | -40 - +105 | - | FLRY-A | - | |
0.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Symmetrisch | flexibel | FLRY-A|FLRY-A | Gelb | rot | 19 x 0.19 | 1 x 0,50 mm² | 0.50 | 1 x 0.5 | Modell A (ausgeglichen) | 76783021K113 | 1.60|1.6 | -40 - +105 | FLRY-A | FLRY-A | - | |
0.88 € | 1 | Verfügbar | 44 Arbeitstage | Symmetrisch | flexibel | FLRY-A|FLRY-A | Gelb | blau | 19 x 0.19 | 1 x 0,50 mm² | 0.50 | 1 x 0.5 | Modell A (ausgeglichen) | 76783021K115 | 1.60|1.6 | -40 - +105 | FLRY-A | FLRY-A | - | |
1.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Symmetrisch | flexibel | FLRY-A|FLRY-A | Gelb | grün | 19 x 0.19 | 1 x 0,50 mm² | 0.50 | 1 x 0.5 | Modell A (ausgeglichen) | 76783021K116 | 1.60|1.6 | -40 - +105 | FLRY-A | FLRY-A | - | |
0.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Symmetrisch | flexibel | FLRY-A|FLRY-A | Gelb | braun | 19 x 0.19 | 1 x 0,50 mm² | 0.50 | 1 x 0.5 | Modell A (symmetrisch) | 76783021K118 | 1.60|1.6 | -40 - +105 | FLRY-A | FLRY-A | - | |
0.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Symmetrisch | flexibel | FLRY-A|FLRY | Orange | 19 x 0.19 | 1 x 0,50 mm² | 0.50 | - | - | 76783021K222 | 1.60 | -40 - +105 | - | FLRY-A | - | |
0.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Symmetrisch | flexibel | FLRY-A|FLRY-A | Orange | weiß | 19 x 0.19 | 1 x 0,50 mm² | 0.50 | 1 x 0.5 | Modell A (symmetrisch) | 76783021K229 | 1.60|1.6 | -40 - +105 | FLRY-A | FLRY-A | - | |
0.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Symmetrisch | flexibel | FLRY-A|FLRY-A | Rot | Schwarz | 19 x 0.19 | 1 x 0,50 mm² | 0.50 | 1 x 0.5 | Modell A (ausgeglichen) | 76783021K330 | 1.60|1.6 | -40 - +105 | FLRY-A | FLRY-A | - | |
0.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Symmetrisch | flexibel | FLRY-A|FLRY-A | Rot | gelb | 19 x 0.19 | 1 x 0,50 mm² | 0.50 | 1 x 0.5 | Modell A (ausgeglichen) | 76783021K331 | 1.60|1.6 | -40 - +105 | FLRY-A | FLRY-A | - |
Loading...
Kernlayout | Weichgeglühtes elektrolytisches Kupfer Kupfer-ETP1 Nach DIN EN 13 602. blank; Bauart nach ISO 6722 | Halogen frei | nein | Isolierendes Material | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Isolation (Material) | Weiches PVC mit Eigenschaften gemäß ISO 6722. Klasse B Bleifrei | Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | +105 | Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | +105 |
Temperaturbereich (Festinstallation)(°C) | -40 | Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | -40 | Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) | 1 |
Verpackt | nein | Produktart | Autodraht | Pro Meter verkauft | Ja |
Normen / beglaubigt | DIN EN 13 602. ISO 6722 | Standards | Siehe Datenblatt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabelfunktionen
Kabelmodell
Farbe
Kernlayout(mm)
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2)
Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²)
Querschnitt(mm²)
Layout
Hersteller Teilenummer
Durchmesser(mm)
Temperaturbereich(°C)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Kabel-ID- Code
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften