Teilenummer
|
---|
T0052920199N |
T0052920299 |
T0052920499N |
T0052920599N |
T0052920699N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximale Leistung (W) | Betriebsspannung (V) | Betriebsspannung (VDC) | Leistung (W) | Vorheizzeit (s) | Produktart | Lötkolben Eigenschaften | Lötspitzenmodell (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310.91 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 120 | 24|24 | - | 120 | 14 | Lötkolben | - | XT B Bohrmeißelspitze 2,4 x 0,8 mm | |
325.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 120 | 24 | 24 | 120 | 14 | Lötkolbensatz | + Fach | + Lötspitze | XT B Bohrmeißelspitze 2,4 x 0,8 mm | |
373.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 12|12 | - | 40 | 3 | Lötkolbensatz | + Fach | + Lötspitze | RT 3 Bohrspitze. 1,3 mm gerade | |
373.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 200 | 24|24 | - | 200 | 19 | Lötkolben | - | XHT D Bohrspitze 5 x 1,2 mm | |
398.99 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 200 | 24|24 | - | 200 | 19 | Lötkolbensatz | + Fach | + Lötspitze | XHT D Bohrspitze 5 x 1,2 mm |
Loading...
Maximale Temperatur(°C) | +450 | Temperatur(°C) | +100 | Lötspitzenmodell | Meißelförmig |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximale Leistung(W)
Betriebsspannung(V)
Betriebsspannung(VDC)
Leistung(W)
Vorheizzeit(s)
Produktart
Lötkolben Eigenschaften
Lötspitzenmodell (im Lieferumfang enthalten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften