Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6GK55248GR002AR2 |
6GK55248GR003AR2 |
6GK55248GR004AR2 |
6GK55248GS003AR2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Ambient temperature (max.) (°C) | Schnittstellen (PC / Multimedia) | Hersteller Teilenummer | No. of fibre-optic ports | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,458.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 | +70 | -40 | 28.8 | 3800.0 | 3800.0 | ||
8,767.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.6 | +60 | -25 | - | 4200.0 | 4200.0 | ||
9,092.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.6 | +60 | -25 | - | 4500.0 | 4500.0 | ||
6,896.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.6 | +60 | -25 | - | 4200.0 | 4200.0 |
Loading...
Current consumption(A) | RJ45 | Derzeitiger Verbrauch(mA) | IP20 | IP rating | 24 |
---|---|---|---|---|---|
No. of 10/100 Mbps ports(x) | 44 | Anzahl der 10/100 Mbit / s-Ports(x) | 305 | No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) | Industrieller Ethernet-Switch |
Anzahl der 10/100/1000 Mbit / s-Ports(x) | 449 | Anzahl der Ethernet-Ports | 10 / 100 / 1000 | Anzahl der Glasfaseranschlüsse | SCALANCE XR 524-8 C |
No. of SFP ports(x) | Verwalteter Switch | Betriebsspannung(V DC) | 0:Uninvestigated | Product size (height)(mm) | 44 |
Product size (depth)(mm) | 305 | Product size (width)(mm) | 449 | Product type | Industrial Ethernet switch |
Transfer rate(Mbps) | 10 / 100 / 1000 | Type (manufacturer type) | SCALANCE XR 524-8 C | Working principle | Managed switch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Ambient temperature (max.)(°C)
Schnittstellen (PC / Multimedia)
Hersteller Teilenummer
No. of fibre-optic ports
Weight(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften