SM FO Cord BFOC / LC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6XV18435EH100AB0

Teilenummer
6XV18435EH100AB0
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

98.04 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Anschlussleitung Max. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) +70 Min. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) -25
Max. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) +70 Min. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) -25 Produktgröße (Breite)(mm) 5.9
Fasertyp 50/125 µ Anzahl der Fasern 1 Zerreißfestigkeit(N) 500
Farbe grün Kabelfunktionen Flammhemmend Faserqualität Multimode OM2
Halogen frei Ja

Sie befinden sich auf der Seite für SM FO Cord BFOC / LC, die Teilenummer ist 6XV18435EH100AB0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6XV18435EH100AB0.

Technischer Support