Aluminium-Gehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1100000
1101000
1102000
1103000
1104000
1105000
1106000
1110000
1114000
1115000
1116000
1117000
1118000
1119000
1120000
1121000
1122000
1123000
1124000
1125000
1126000
1127000
1130000
1131000
1135000
1138000
1140000
1150000
1155000
1160000
1165000
1168000
1169000
1170000
1175000
1180000
1185000
1190000
1196000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)

17.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 504530

23.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 586434

27.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 986434

35.36 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1506434

31.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1156434,5

32.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 758057

42.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 185,56434,5

44.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---

69.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20010081

47.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1758057

48.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10010081

67.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2508052

58.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 16010081

67.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12212081

69.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12212091

76.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14014091

78.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 22012081

87.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 22012091

119.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 36012081

91.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 16016091

93.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20014091

100.21 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 180180101

114.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---

119.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 280180101

141.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 36016091

207.68 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 56016091

185.83 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 200230111

262.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 200230180

196.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 280230111

235.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 330230111

348.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 330230181

311.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 400230111

409.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 600230111

366.21 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 400230225

355.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 400310111

409.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 400310141

475.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 400310181

519.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 400310227

464.59 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

IP-Schutzart IP66 RAL-Nummer 7001 Montageart Sonstige
Art der Abdeckung Deckel Ausführung Deckel Geschlossen Art der Tür ohne
Transparenter Deckel/Tür Nein Mit Schloss Nein Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Mit Montageplatte Ja Geeignet für Außengebrauch Ja Geeignet für Blitzschutz Nein
Schlagfestigkeit IK09 Funktionserhalt ohne

Technischer Support