Kabeltülle - CES SRG【1-10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0801615
0801616
0801617
0801618
0801620
0801622
0801625
0801627
0801628
0801630
0801632
0801633
0801635
0801657
0801664
0801665
0801666
0801667
0801668
0801669
1410042
1410055
1410084
1410097
1410107
1410152
1410398
1410408
1410411
1410563
1410576
1410589
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussdurchmesser (max.)
(mm)
Klemmdurchmesser
(mm)
Max. Temperatur
(°C)
-

2.73 €

10 7 Arbeitstage 1413+125
-

2.73 €

10 7 Arbeitstage 1312+125
-

2.73 €

10 7 Arbeitstage 1211+125
-

2.73 €

10 7 Arbeitstage 1110+125
-

2.73 €

10 7 Arbeitstage 109+125
-

2.73 €

10 7 Arbeitstage 98+125
-

2.73 €

10 7 Arbeitstage 87+125
-

2.73 €

10 7 Arbeitstage 76+125
-

2.73 €

10 7 Arbeitstage 65+125
-

2.73 €

10 7 Arbeitstage 54+125
-

2.73 €

10 7 Arbeitstage 43+125
-

2.73 €

10 7 Arbeitstage 32+125
-

32.15 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 21+125
-

42.27 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 54+125
-

3.65 €

10 7 Arbeitstage 65+125
-

3.65 €

10 7 Arbeitstage 32+125
-

3.65 €

10 7 Arbeitstage 43+125
-

3.65 €

10 7 Arbeitstage --+125
-

3.65 €

10 7 Arbeitstage --+125
-

3.65 €

10 7 Arbeitstage --+125

3.66 €

50 22 Arbeitstage --+125

3.66 €

50 7 Arbeitstage --+125

3.66 €

50 7 Arbeitstage 76+125

3.66 €

50 7 Arbeitstage 87+125

3.66 €

50 7 Arbeitstage 54+125

3.66 €

50 70 Arbeitstage 65+125

3.66 €

50 7 Arbeitstage 32+120

3.66 €

50 7 Arbeitstage 43+125

3.66 €

50 19 Arbeitstage 98+125

2.72 €

70 7 Arbeitstage 1514+125

2.72 €

70 7 Arbeitstage 1615+125

2.72 €

70 19 Arbeitstage 1716+125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 10 Produktgröße (Höhe)(mm) 17 Produktgröße (Länge)(mm) 29.5
Produktgröße (Breite)(mm) 19.5 Min. Temperatur(°C) -40 Farbe Schwarz
IP-Bewertung IP54 Zubehörtyp (Gehäuse) Kabelmuffe Material NBR

Technischer Support