Kabeltülle - CES LTPG【1-10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0801687
0801688
0801689
0801690
0801691
0801692
0801693
0801695
0801696
0801697
0801698
0801699
0801700
0801701
0801702
0801703
0801705
0801706
0801707
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussdurchmesser (max.)
(mm)
Klemmdurchmesser
(mm)

4.15 €

10 7 Arbeitstage 1514

4.15 €

10 7 Arbeitstage 1615

4.15 €

10 7 Arbeitstage 1716

4.15 €

10 7 Arbeitstage 1817

4.15 €

10 7 Arbeitstage 1918

4.15 €

10 7 Arbeitstage 2019

4.15 €

10 7 Arbeitstage 2120

4.15 €

10 7 Arbeitstage 2221

4.15 €

10 7 Arbeitstage 2322

47.68 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 2423

47.68 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 2524

4.15 €

10 7 Arbeitstage 2625

4.15 €

10 7 Arbeitstage 2726

4.15 €

10 7 Arbeitstage 2827

4.15 €

10 7 Arbeitstage 2928

47.68 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 3029

47.68 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 3130

4.15 €

10 22 Arbeitstage 3231

4.15 €

10 7 Arbeitstage 3332

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 10 Produktgröße (Höhe)(mm) 17 Produktgröße (Länge)(mm) 53
Produktgröße (Breite)(mm) 39 Max. Temperatur(°C) +80 Min. Temperatur(°C) -40
Farbe Grau IP-Bewertung IP54 Zubehörtyp (Gehäuse) Kabelmuffe
Material SEBS

Technischer Support