Sensor- / Aktor-Datensteckverbinder, konfektioniert M12 Buchse axial

Sensor- / Aktor-Datensteckverbinder, konfektioniert M12 Buchse axial

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
756-1101/060-050
756-1101/060-200
756-1301/060-020
756-1301/060-050
756-1301/060-100
756-1301/060-200
756-1401/060-020
756-1401/060-050
756-1401/060-200
756-1501/060-020
756-1501/060-050
756-1501/060-100
756-1501/060-200
756-3101/040-020
756-3101/040-050
756-3101/040-100
756-3101/040-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Nennspannung
(V)
Kabellänge
(m)
Kabeldurchmesser
(mm)
Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)
(mm²)
Max. Temperatur
(°C)
Min. Temperatur
(°C)
Anzahl der Stifte (RJ) Kabelfarbe Codierung Stecker Standard Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels

94.11 €

1 8 Arbeitstage Buchse, gerade[Sonstige] Kabel, offenes Ende3005-0.34+80-505ViolettBProfibusUV-beständig

235.28 €

1 8 Arbeitstage Buchse, gerade[Sonstige] Kabel, offenes Ende30020-0.34+80-505ViolettBProfibusUV-beständig

67.21 €

1 8 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeStecker, gerade60260.14+60-255GelbBBusverbinderUV-beständig

89.63 €

1 8 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeStecker, gerade60560.14+60-255GelbBBusverbinderUV-beständig

134.44 €

1 8 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeStecker, gerade601060.14+60-255GelbBBusverbinderUV-beständig

212.88 €

1 8 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeStecker, gerade602060.14+60-255GelbBBusverbinderUV-beständig

64.97 €

1 8 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, gerade3002--+80-405ViolettACANopen-/DeviceNetGeeignet für Schleppketten

98.59 €

1 8 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, gerade3005--+80-405ViolettACANopen-/DeviceNetGeeignet für Schleppketten

280.11 €

1 8 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, gerade30020--+80-405ViolettACANopen-/DeviceNetGeeignet für Schleppketten

103.07 €

1 36 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, gerade602-0.14+85-305Gelb-BusverbinderGeeignet für Schleppketten

184.87 €

1 36 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, gerade605-0.14+85-305Gelb-BusverbinderGeeignet für Schleppketten

319.33 €

1 8 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, gerade6010-0.14+85-305Gelb-BusverbinderGeeignet für Schleppketten

588.24 €

1 36 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, gerade6020-0.14+85-305Gelb-BusverbinderGeeignet für Schleppketten

45.52 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, gerade25026.200.75+80-304Grau-SensorsteckerGeeignet für Schleppketten

60.69 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, gerade25056.200.75+80-304Grau-SensorsteckerGeeignet für Schleppketten

89.32 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, gerade250106.200.75+80-304Grau-SensorsteckerGeeignet für Schleppketten

147.05 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, gerade250206.200.75+80-304Grau-SensorsteckerGeeignet für Schleppketten

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindeart Anschlussseite M12 Inhalt(Stk.) 1 Nennstrom(A) 4
IP-Bewertung IP67 Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Steckertyp Buchse gerade
Dichtungstyp Anschraubbar Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Datenkabel (vorkonfektioniert)

Technischer Support