Relaissockel, mit Freilaufdiode

Relaissockel, mit Freilaufdiode

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

288-153

Teilenummer
288-153
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

45.52 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme Höhe(mm) 32 Breite(mm) 42.5
Tiefe/Länge(mm) 62.5 Inhalt(Stk.) 1 Anzahl der Kanäle 1
Betriebsspannung(Vdc) 250 Gewicht(g) 30 Kontaktart 4 Umschaltungen
Relaistyp (Kategorie) Relaiskarte Relaisfunktionen unbestückt

Sie befinden sich auf der Seite für Relaissockel, mit Freilaufdiode, die Teilenummer ist 288-153.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 288-153.

Technischer Support