2-Leiter-Durchgangsklemme 285【1-100 Stk. pro Packung】

2-Leiter-Durchgangsklemme 285

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
285-1184
285-1185
285-134
285-135
285-137
285-150
285-154
285-157
285-194
285-195
285-197
285-601
285-604
285-634
285-635
285-691
285-992
285-995
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Klemmbreite
(mm)
Abisolierlänge (max.)
(mm)
Abisolierlänge (min.)
(mm)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Min. Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Max. Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Max. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Querschnitt
(mm²)
AWG (min.) AWG (max.) Anzahl der Zeilen Pins pro Reihe Verschmutzungsgrad Farbe Steckverbindertyp (Kategorie) Aufbau Steckverbindereigenschaften Industrieprodukte

4,677.87 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 210011613032-42-35310005018550185------BlauDurchgangsklemmeN-Ja

4,733.89 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 210011613032-42-35310005018550185------GrauDurchgangsklemmeL-Ja

12.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11--1616262512510006356356 - 3510212-BlauDurchgangsklemmeN--

12.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11--1616262512510006356356 - 3510212-GrauDurchgangsklemmeL--

19.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11--16162625125-6356356 - 3510212-Grün-GelbPG-TerminalErde--

24.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11--202031-15010001050105010-50 / 70 (starr / flexibel)8112-GrauDurchgangsklemmeL--

23.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11--202031-15010001050105010-50 / 70 (starr / flexibel)8112-BlauDurchgangsklemmeN--

35.36 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11--202031-150-1050105010-50 / 70 (starr / flexibel)8112-Grün-GelbPG-TerminalErde--

42.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 21--2525363523210002595259525 - 954412-BlauDurchgangsklemmeN--

35.36 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11--2525363523210002595259525 - 954412-GrauDurchgangsklemmeL--

52.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11--25253635232-2595259525 - 954412-Grün-GelbPG-TerminalErde--

330.53 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 21552.50-16162316125800635635-102123GrauDurchgangsklemmeL-Ja

414.29 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 21552.50-16162316125800635635-102123BlauDurchgangsklemmeN-Ja

202.21 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 11553-161623-1251000635635-102123BlauDurchgangsklemmeN-Ja

224.08 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 11553-161623-1251000635635-102123GrauDurchgangsklemmeL-Ja

436.17 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 11552.50-161623-120750635635-10212-GrauDurchgangsklemmeLEntspricht den ATEX Ex-e II-NormenJa

207.68 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 11553-161623-85750635635-10212-GrauDurchgangsklemmeLEntspricht den ATEX Ex-e II-NormenJa

174.89 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 15101-252535-21175025952595-4412-GrauDurchgangsklemmeLEntspricht den ATEX Ex-e II-NormenJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschluss (Komponenten) Zugfeder

Technischer Support