Schutzleiterklemme 5.20 mm Push-In-Klemme, 2202【100 Stk. pro Packung】

Schutzleiterklemme 5.20 mm Push-In-Klemme, 2202

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2202-1207
2202-1307
2202-1407
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Pins pro Reihe

392.44 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 248.502

479.89 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 359.203

541.11 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 469.904

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 32.90 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2
Klemmbreite(mm) 5.20 Abisolierlänge (max.)(mm) 12 Abisolierlänge (min.)(mm) 10
Nennstrom(A) 24 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4 AWG (min.) 22
AWG (max.) 12 Anzahl der Zeilen 1 Farbe Grün-Gelb
Steckerfarbe Orange Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal Anschluss (Komponenten) Steckanschluss
Steckverbindereigenschaften + Schlüssel Industrieprodukte Ja

Technischer Support