Rangierwabe 726【8-24 Stk. pro Packung】

Rangierwabe 726

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
726-121
726-141
726-142
726-221
726-222
726-241
726-242
726-321
726-322
726-325
726-326
726-341
726-342
726-345
726-346
726-421
726-441
726-521
726-541
726-721
726-741
726-821
726-841
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Max. Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Max. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
AWG (max.) Steckverbindereigenschaften

2,054.01 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 3220441.51.516-

2,115.23 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 3220441.51.516Entspricht den ATEX Ex I-Normen

2,115.23 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 3220441.51.516Entspricht den ATEX Ex I-Normen

1,994.99 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 3220442.502.514-

1,994.99 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 3220442.502.514-

2,054.01 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 3220442.502.514Entspricht den ATEX Ex I-Normen

2,054.01 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 3220442.502.514Entspricht den ATEX Ex I-Normen

2,108.67 €

24 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 322434.601.51.516-

2,108.67 €

24 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage -------

2,108.67 €

24 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 322434.601.51.516-

2,108.67 €

24 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 322434.601.51.516-

2,169.88 €

24 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 322434.601.51.516Entspricht den ATEX Ex I-Normen

2,169.88 €

24 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 322434.601.51.516Entspricht den ATEX Ex I-Normen

2,169.88 €

24 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 322434.601.51.516Entspricht den ATEX Ex I-Normen

2,169.88 €

24 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 322434.601.51.516Entspricht den ATEX Ex I-Normen

1,529.29 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 481065.31.51.516-

1,573.03 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 481065.31.51.516Entspricht den ATEX Ex I-Normen

1,474.64 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 481065.32.502.514-

1,518.37 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 481065.31.51.516Entspricht den ATEX Ex I-Normen

2,016.84 €

8 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 808107.901.51.516-

2,075.88 €

8 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 808107.901.51.516Entspricht den ATEX Ex I-Normen

1,962.19 €

8 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 808107.902.502.514-

2,016.84 €

8 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 808107.902.502.514Entspricht den ATEX Ex I-Normen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktgröße (Höhe)(mm) 132 Abisolierlänge (max.)(mm) 10 Abisolierlänge (min.)(mm) 8
Nennstrom(A) 10 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08
AWG (min.) 28 Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Nebenschlussklemmen-Array
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support