Runder Steckverbinder, klein, mit Push-Pull-Verriegelung, Serie MXR

Runder Steckverbinder, klein, mit Push-Pull-Verriegelung, Serie MXR
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
This is a small round connector with ground functionality. The single-action push-pull lock enables quick removal.

[Features]
• Single-action push lock function enables quick insertion and extraction, and high density implementation is also available.
• The mating confirmation and "snap" sound ensure proper operation for a lock method with a solid feel.
• The exterior utilizes aluminum alloy for the purpose of weight reduction.
• After mating is complete, the exterior metal components provide stable contact points for FCC support.
• Sequence structure type available for making contact with a single core first during mating.
• There is a type available with a plug cable that can only be clamped to the locked-in section of the cord pipe, with the goal of dedicated tool reduction for improved workability.
• There is a type available with a plug cable that can only be clamped to the locked in section of the cord pipe, with the goal of dedicated tool reduction for improved workability.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MXR-8P-8P(72)
MXR-8PA-3PB(71)
MXR-8PA-4PB(71)
MXR-8R-3SA(71)
MXR-8R-8SA(71)
MXR-8RA-8S(71)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Steckverbinderausführung Verkabelungsverfahren Produktkategorie Eigenschaften Gegenstück 1 Gegenstück 2

17.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Stecker8KabelanschlussLötmittelSteckerFührungsbuchse Netzkabel: weißMXR-8RA-8S(71)MXR-8R-8SA(71)

16.56 €

7.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Stecker3KabelanschlussLötmittelSteckerFührungsbuchse Netzkabel: schwarzMXR-8RA-3S(71)MXR-8R-3SA(71)

16.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Stecker4KabelanschlussLötmittelSteckerFührungsbuchse Netzkabel: schwarzMXR-8RA-4S(71)MXR-8R-4SA(71)

6.66 €

60 14 Arbeitstage -Buchse3Für PCB-Buchse (Flanschmethode)NAMXR-8PA-3PB(71)-

15.76 €

4.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Buchse8Für PCB-Buchse (Flanschmethode)NAMXR-8P-8P(71)MXR-8P-8P(72)

8.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Buchse8PlattenmontageLötmittelBuchse (Mutteranzug-Methode)NAMXR-8P-8P(71)MXR-8P-8P(72)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Runde Form Connector series initials M / N / O M·N·O MXR
Nennstrom(A) 2 Connection direction Gerade Gehäusegröße 8
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Gold Betriebstemperaturbereich(°C) –25 bis +85

Technischer Support