SMA-J-Koaxial-Adapterstück

SMA-J-Koaxial-Adapterstück
  • Mengenrabatt
[Features]
· The SMA-J Coaxial Conversion Adapter is used to connect different connector models.
· An abundant selection of product types is available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HRMJ-H.FLP-3(40)
HRMJ-W.FLP(40)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Eigenschaften Passende Serie Abmessungen
(mm)

29.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage SMA-Klinke ⇔ H.FL-Stecker-AdapterNAH.FL / SMA6,35 x 5,6 x 14,2

32.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage SMA-Klinke ⇔ W.FL-Stecker-AdapterFür Messung an BuchsenseiteSMA / W.FL6,35 x 5,6 x 13,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) –40 bis +85 Eigenschaft, Impedanz(Ω) 50 Frequenzbereich(G) 0–3

Technischer Support