Federstecker / K1137 / Stahl / verzinkt / ähnlich DIN 11024 / Form D / 2-fache Federwindung

Federstecker / K1137 / Stahl / verzinkt / ähnlich DIN 11024 / Form D / 2-fache Federwindung
· Zur Sicherung von Bolzen und Achsen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Fahrzeugbau, Agrartechnik

· Einfache Montage

· Wiederverwendbar

· Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1137.12225
K1137.12280
K1137.12360
K1137.12450
K1137.12560
K1137.12630
K1137.12700
K1137.22225
K1137.22280
K1137.22360
K1137.22450
K1137.22560
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper D1=Drahtdurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3=Aufnahmedurchmesser
(mm)
D4=für Bolzen Ø
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

0.55 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt2.25202.59-11.24224

0.63 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt2.8203.211.2-144826

0.68 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt3.620414-206432

0.75 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt4.525520-268039

1.70 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt5.6256.326-349745

1.90 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt6.330734-4512556

3.93 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt730845-5615063

0.59 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4310blank2.25202.57-94224

0.90 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4310blank2.8203.211-144826

2.33 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4310blank3.620414-206432

3.46 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4310blank4.525520-268039

4.81 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4310blank5.6256.326-349745

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form D

Technischer Support