O-Ringe / 72NBR872 / Nitrilkautschuk

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5,​5X1,​5-72NBR872
5X1,​6-72NBR872
8X1,​5-72NBR872
8X1,​9-72NBR872
14X4-72NBR872
18,​64X3,​53-72NBR872
21X3,​5-72NBR872
24X1,​5-72NBR872
30X1-72NBR872
32X1,​5-72NBR872
33X3-72NBR872
38X1,​5-72NBR872
40,​2X3-72NBR872
47X4-72NBR872
60X7-72NBR872
88,​58X2,​62-72NBR872
132,​94X3,​53-72NBR872
1385
14450105
14451860
14451892
14451913
14451917
14451946
14451957
14452123
14452127
14452130
14452132
14452152
14452158
14452159
14452161
14452169
14452181
14452186
14452187
14452197
14452207
14452217
14452218
14452219
14452227
14452237
14452241
14452251
14453174
14453178
151208
160X4-72NBR872
2407
260X8-72NBR872
2724
2854
3005
3388
341357
3518
366659
398
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d0, di] Durchmesser (Ring, innen)
(mm)
Materialstärke
(mm)
Gewicht
(g)

2.85 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 5,51.50.047

2.85 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 51.60.05

3.10 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 81.50.064

3.10 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 81.90.107

3.72 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 1440.859

4.52 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 18,643.531.13

4.52 €

5 Verfügbar 17 Arbeitstage 213.50.895

3.77 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 241.50.171

4.22 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 3010.092

5.30 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 321.50.225

5.30 €

4 Verfügbar 17 Arbeitstage 3330.966

5.95 €

4 Verfügbar 17 Arbeitstage 381.50.263

6.72 €

3 Verfügbar 17 Arbeitstage 40.231.16

8.32 €

3 Verfügbar 17 Arbeitstage 4742.434

14.72 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 6079.791

9.40 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 88.582.621.8

13.53 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 132,943.535.072

3.77 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 21,830.666

13.83 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 7756.114

2.85 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.61.30.02

3.10 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 141.50.104

4.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 271.50.191

4.22 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 292.50.587

6.92 €

3 Verfügbar 17 Arbeitstage 47,62.40.859

7.55 €

3 Verfügbar 17 Arbeitstage 602.621.282

19.65 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 107,325.339.544

10.20 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 1141.781.085

12.40 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 11645.726

10.33 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 1202.52.283

22.00 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 139.75.3312.288

13.30 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 14533.972

15.97 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 14547.052

13.30 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 145.722.623.037

13.75 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 16534.509

18.42 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 18849.162

18.97 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 19549.496

15.80 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 196.522.624.077

32.17 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 210731.711

25.82 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 240528

30.03 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 300522.55

39.03 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 305633.39

39.03 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 310633.927

26.28 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 380.375.3332.679

3.10 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 10.51.80.119

4.22 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 302.50.606

9.22 €

3 Verfügbar 17 Arbeitstage 7620.93

3.10 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 1530.479

3.77 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 23.521.780.237

3.10 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 1210.039

16.22 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 16047.826

7.13 €

3 Verfügbar 17 Arbeitstage 38,53.51.46

33.82 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 260851.16

10.08 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 454.52.97

13.50 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 48811

13.97 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 521018.491

16.43 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 635.56.2

3.10 €

7 Verfügbar 17 Arbeitstage 6,520.101

8.92 €

3 Verfügbar 17 Arbeitstage 672.81.632

9.47 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 9321.133

3.10 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 9,52.40.197

Loading...

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich (min.) -30 Temperaturbereich (max.) 100 Härte in Shore 72
Werkstoff NBR Zolltarifnummer 40169300

Technischer Support