Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
25100 |
428864 |
429078 |
430851 |
431524 |
432923 |
434009 |
434024 |
434069 |
435479 |
436927 |
436928 |
437106 |
438518 |
438542 |
440321 |
454461 |
49312559 |
501137 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Falten (Stck) | Anschlussdurchmesser 1 (mm) | Anschlussdurchmesser 2 (mm) | Materialstärke (mm) | Kleinster Innendurchmesser (mm) | Größter Außendurchmesser (mm) | Zolltarifnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.12 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 11 | 78 | 130 | 1.5 | 86 | 130 | 40169997 | 361 | |
11.00 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 2 | 6 | 9.5 | 0.8 | 10 | 15 | 40169997 | 0.62 | |
35.67 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 8 | 19 | 19 | 1 | 28 | 48 | 40169997 | 35.5 | |
19.53 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 1 | 42 | 42 | 1.5 | 42 | 71 | 40169997 | 24 | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 1 | 18 | 18 | 1.25 | 18 | 38 | 40169997 | 6.5 | |
32.00 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 1 | 52 | 52 | 1.5 | 52 | 88 | 40169997 | 42 | |
31.67 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 1 | 58 | 58 | 1.75 | 58 | 98 | 40169997 | 50 | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 1 | 32 | 32 | 1.5 | 32 | 58 | 40169997 | 16 | |
12.33 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1 | 32 | 32 | 1.5 | 32 | 58 | 40169997 | 16.5 | |
28.50 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 1 | 22 | 22 | 1.25 | 22 | 44 | 40169997 | 7 | |
44.35 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 1 | 20 | 20 | 1.25 | 20 | 40 | 40169997 | 10 | |
27.32 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 1 | 29 | 29 | 1.5 | 29 | 53 | 40169997 | 12.5 | |
90.92 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 1 | 47 | 47 | 1.5 | 47 | 76 | 40169997 | 31 | |
17.60 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 1 | 26 | 26 | 1.25 | 26 | 50 | 40169997 | 9 | |
11.20 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 5 | 12 | 42 | 1 | 41 | 53 | 40169997 | 18.5 | |
28.38 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 1 | 37 | 37 | 1.5 | 37 | 65 | 40169997 | 20 | |
99.77 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 1 | 80 | 80 | 1.75 | 80 | 135 | 40169997 | 87 | |
24.93 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 1 | 36 | 36 | 1.5 | 36 | 64 | 40169300 | 21.5 | |
68.48 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 8 | 38 | 38 | 1.5 | 30 | 55 | 40169997 | 60 |
Loading...
Härte in Shore | 45 | Werkstoff | 45NBR670 | Serie | V6 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Falten(Stck)
Anschlussdurchmesser 1(mm)
Anschlussdurchmesser 2(mm)
Materialstärke(mm)
Kleinster Innendurchmesser(mm)
Größter Außendurchmesser(mm)
Zolltarifnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften