Welle-Nabe-Verbindungen / Spannelemente / ungeschlitzt / RfN 8006

Welle-Nabe-Verbindungen / Spannelemente / ungeschlitzt / RfN 8006
Ideal anpassbares Spannelement aus Edelstahl für große Übertragungskräfte bei geringem Bauraum. Absolut spiel-, verschleiß- und wartungfrei. Auch für gröbere Toleranzen geeignet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
800610X13
800611X14
800612X15
800613X16
800614X18
800615X19
800616X20
800617X21
800618X22
800619X24
800620X25
800622X26
800624X28
800625X30
800628X32
800630X35
800632X36
800635X40
800636X42
800638X44
800640X45
800645X52
800648X55
800650X57
800655X62
800656X64
800660X68
800665X73
800670X79
800671X80
800675X84
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge W
(mm)
Außen-Ø A
(Ø)
Innendurchmesser
(mm)
Ringbreite
(mm)
Maximal übertragbares Drehmoment
(Nm)
Tragende Fläche
(mm²)

6.60 €

10 5 Arbeitstage 4,513103,712116

6.60 €

10 5 Arbeitstage 4,514113,715128

6.60 €

10 5 Arbeitstage 4,515123,719139

6.60 €

10 5 Arbeitstage 4,516133,723151

6.60 €

10 5 Arbeitstage 6,318145,334233

6.60 €

10 5 Arbeitstage 6,319155,341250

6.60 €

10 5 Arbeitstage 6,320165,348266

6.60 €

10 5 Arbeitstage 6,321175,356283

6.90 €

10 5 Arbeitstage 6,322185,365300

6.90 €

10 5 Arbeitstage 6,324195,391316

6.90 €

10 5 Arbeitstage 6,325205,3103333

7.05 €

10 5 Arbeitstage 6,326225,3100366

7.05 €

10 5 Arbeitstage 6,328245,3122400

7.05 €

10 5 Arbeitstage 6,330255,3171416

7.35 €

1 5 Arbeitstage 6,332285,3171466

8.25 €

10 5 Arbeitstage 6,335305,3252499

8.25 €

10 5 Arbeitstage 6,336325,3223533

8.85 €

10 5 Arbeitstage 740356339659

8.85 €

10 5 Arbeitstage 742366439678

9.75 €

10 5 Arbeitstage 744386492716

9.75 €

10 5 Arbeitstage 845406,6428829

12.00 €

1 5 Arbeitstage 1052458,67501215

13.05 €

1 5 Arbeitstage 1055488,68651296

13.05 €

1 5 Arbeitstage 1057508,69481350

16.50 €

1 5 Arbeitstage 1062558,611601485

17.40 €

1 5 Arbeitstage 12645610,413701829

18.15 €

1 5 Arbeitstage 12686010,415901959

26.25 €

1 5 Arbeitstage 12736510,418802123

29.85 €

1 5 Arbeitstage 14797012,224602682

31.20 €

1 5 Arbeitstage 14807112,225302720

31.20 €

1 5 Arbeitstage 14847512,228002873

Loading...

  1. 1

Technischer Support