Welle-Nabe-Verbindungen / Spannsätze / RfN 7080

Welle-Nabe-Verbindungen / Spannsätze / RfN 7080
Spannsatz aus Stahl mit zentrale Mutter. Ideal für kleine Bauteile, engem Einbauraum. Der Aufbau durch die zentrale Spannmutter macht diesen Spannsatz sehr montagefreundlich und besitzt eine ausgezeichnete Konzentrität und Rundlauf. Der Spannsatz ist zusätzlich vernickelt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
70805X14
70806X14
70807X18
70808X16
70809X20
708010X20
708011X22
708012X22
708014X26
708015X26
708016X26
708017X32
708018X35
708019X35
708020X35
708022X42
708024X42
708025X42
708028X47
708030X47
708032X55
708035X55
708038X62
708040X62
708042X65
708045X65
708050X75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge W
(mm)
Außen-Ø A
(Ø)
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment
(Nm)
Übertragbare Axialkraft
(kN)
Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment
(N/mm²)
Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment
(N/mm²)

80.83 €

1 5 Arbeitstage 191451510426497

80.83 €

1 5 Arbeitstage 191461512422097

86.17 €

1 5 Arbeitstage --------

86.17 €

1 5 Arbeitstage 2216817235,818091

92.33 €

1 5 Arbeitstage 2420919439,7246115

92.33 €

1 5 Arbeitstage 24201019489,7221115

102.33 €

1 5 Arbeitstage 242211195910,8225117

102.33 €

1 5 Arbeitstage 242212196510,8207117

113.17 €

1 5 Arbeitstage 282614229313,317999

113.17 €

1 5 Arbeitstage 282615229913,316799

113.17 €

1 5 Arbeitstage 2826162210613,315699

127.00 €

1 5 Arbeitstage 3432172616319,2187108

145.50 €

1 5 Arbeitstage 3635182722324,8224125

145.50 €

1 5 Arbeitstage 3635192723524,8213125

145.50 €

1 5 Arbeitstage 3635202724824,8202125

161.50 €

1 5 Arbeitstage 4142223034931,7197111

161.50 €

1 5 Arbeitstage 4142243038131,7181111

161.50 €

1 5 Arbeitstage 4142253039731,7174111

173.17 €

1 5 Arbeitstage 4447283356540,3174110

173.17 €

1 5 Arbeitstage 4447303360540,3163110

177.67 €

1 5 Arbeitstage 5155323876447,7166102

177.67 €

1 5 Arbeitstage 5155353883647,7152102

184.67 €

1 5 Arbeitstage 58623843114060,2155108

184.67 €

1 5 Arbeitstage 58624043120060,2147108

196.17 €

1 5 Arbeitstage 63654248125059,612087

196.17 €

1 5 Arbeitstage 63654548134059,611287

219.17 €

1 5 Arbeitstage 7375505023209211677

Loading...

  1. 1

Technischer Support