Vakuumfilter, AFJ20-AFJ40 (Teilenummern)

Vakuumfilter, AFJ20-AFJ40
· Large flow type AFJ-T, up to 660 l/min, for dust removal.
· Water drop removal type AFJ-S, up to 500 l/min, for both dust and water droplets removal.
· Filtration rating: 5, 40, 80 µm.
· Port sizes: from 1/8 to 1/2.
· Standard options: bracket; bowl material, selectable flow direction.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AFJ20-F02-5-T
AFJ20-F02-40-S
AFJ20-F02-40-T
AFJ30-F03-5-S
AFJ30-F03-40-S
AFJ30-F03B-40-T
AFJ40-F04-40-T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø (EIN-Seite) Nennfiltrationsvermögen
(μm)
Gehäusegröße Montage Typ

37.94 €

1 4 Arbeitstage 1/4520ohne MontageoptionAusführung für großen Durchfluss

38.92 €

1 4 Arbeitstage 1/44020ohne MontageoptionWasserabscheide-Ausführung

40.90 €

1 4 Arbeitstage 1/44020ohne MontageoptionAusführung für großen Durchfluss

47.65 €

1 4 Arbeitstage 3/8530ohne MontageoptionWasserabscheide-Ausführung

51.48 €

1 4 Arbeitstage 3/84030ohne MontageoptionWasserabscheide-Ausführung

56.26 €

1 4 Arbeitstage 3/84030mit BefestigungselementAusführung für großen Durchfluss

77.32 €

1 4 Arbeitstage 1/24040ohne MontageoptionAusführung für großen Durchfluss

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussausführung (Eingangsseite) G

Technischer Support