Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohr-Ø | Spannung | Länge der Verbindungsleitung (mm) | Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile | Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | Öffner | Schlauchanschluss | Ø3.2 | - | 300 | Kegel/Dichtung: EPDM | Direkte Verrohrung (untere Verrohrung) | ||
41.66 € | 1 | 19 Arbeitstage | Öffner | Schlauchanschluss | Ø3.2 | - | 600 | Kegel/Dichtung: EPDM | Direkte Verrohrung (untere Verrohrung) | ||
42.73 € | 1 | 21 Arbeitstage | Öffner | Schlauchanschluss | Ø3.2 | - | 1000 | Kegel/Dichtung: EPDM | Direkte Verrohrung (untere Verrohrung) | ||
41.66 € | 1 | 21 Arbeitstage | Öffner | Schlauchanschluss | Ø3.2 | - | 300 | Kegel/Dichtung: FKM | Direkte Verrohrung (untere Verrohrung) | ||
39.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | Öffner | Schlauchanschluss | Ø3.2 | 12 V DC | 300 | Kegel/Dichtung: EPDM | Direkte Verrohrung (untere Verrohrung) | ||
41.66 € | 1 | 24 Arbeitstage | Öffner | Schlauchanschluss | Ø3.2 | 12 V DC | 600 | Kegel/Dichtung: EPDM | Direkte Verrohrung (untere Verrohrung) | ||
41.66 € | 1 | 21 Arbeitstage | Öffner | Schlauchanschluss | Ø3.2 | 12 V DC | 300 | Kegel/Dichtung: FKM | Direkte Verrohrung (untere Verrohrung) | ||
39.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | Öffner | Sonstige | - | - | 300 | Kegel/Dichtung: EPDM | Am Boden verankerte Montage Ausführung | ||
41.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | Öffner | Sonstige | - | - | 600 | Kegel/Dichtung: EPDM | Am Boden verankerte Montage Ausführung | ||
42.73 € | 1 | 11 Arbeitstage | Öffner | Sonstige | - | - | 1000 | Kegel/Dichtung: EPDM | Am Boden verankerte Montage Ausführung | ||
41.66 € | 1 | 19 Arbeitstage | Öffner | Sonstige | - | - | 300 | Kegel/Dichtung: FKM | Am Boden verankerte Montage Ausführung | ||
44.26 € | 1 | 19 Arbeitstage | Öffner | Sonstige | - | - | 600 | Kegel/Dichtung: FKM | Am Boden verankerte Montage Ausführung | ||
45.32 € | 1 | 19 Arbeitstage | Öffner | Sonstige | - | - | 1000 | Kegel/Dichtung: FKM | Am Boden verankerte Montage Ausführung | ||
39.08 € | 1 | 19 Arbeitstage | Öffner | Sonstige | - | 12 V DC | 300 | Kegel/Dichtung: EPDM | Am Boden verankerte Montage Ausführung | ||
41.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | Öffner | Sonstige | - | 12 V DC | 300 | Kegel/Dichtung: FKM | Am Boden verankerte Montage Ausführung | ||
44.26 € | 1 | 11 Arbeitstage | Öffner | Sonstige | - | 12 V DC | 600 | Kegel/Dichtung: FKM | Am Boden verankerte Montage Ausführung | ||
39.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | Öffner | Schlauchanschluss | Ø3.2 | - | 300 | Kegel/Dichtung: EPDM | Direkte Verrohrung (seitliche Verrohrung) | ||
41.66 € | 1 | 19 Arbeitstage | Öffner | Schlauchanschluss | Ø3.2 | - | 600 | Kegel/Dichtung: EPDM | Direkte Verrohrung (seitliche Verrohrung) | ||
42.73 € | 1 | 19 Arbeitstage | Öffner | Schlauchanschluss | Ø3.2 | - | 1000 | Kegel/Dichtung: EPDM | Direkte Verrohrung (seitliche Verrohrung) | ||
41.66 € | 1 | 19 Arbeitstage | Öffner | Schlauchanschluss | Ø3.2 | - | 300 | Kegel/Dichtung: FKM | Direkte Verrohrung (seitliche Verrohrung) | ||
44.26 € | 1 | 21 Arbeitstage | Öffner | Schlauchanschluss | Ø3.2 | - | 600 | Kegel/Dichtung: FKM | Direkte Verrohrung (seitliche Verrohrung) | ||
45.32 € | 1 | 21 Arbeitstage | Öffner | Schlauchanschluss | Ø3.2 | - | 1000 | Kegel/Dichtung: FKM | Direkte Verrohrung (seitliche Verrohrung) | ||
41.66 € | 1 | 19 Arbeitstage | Öffner | Schlauchanschluss | Ø3.2 | 12 V DC | 300 | Kegel/Dichtung: FKM | Direkte Verrohrung (seitliche Verrohrung) | ||
44.26 € | 1 | 11 Arbeitstage | Öffner | Schlauchanschluss | Ø3.2 | 12 V DC | 600 | Kegel/Dichtung: FKM | Direkte Verrohrung (seitliche Verrohrung) | ||
45.32 € | 1 | 19 Arbeitstage | Öffner | Schlauchanschluss | Ø3.2 | 12 V DC | 1000 | Kegel/Dichtung: FKM | Direkte Verrohrung (seitliche Verrohrung) | ||
39.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3 Universalanschlüsse | Schlauchanschluss | Ø3.2 | - | 300 | Kegel/Dichtung: EPDM | Direkte Verrohrung (untere Verrohrung) | ||
41.66 € | 1 | 19 Arbeitstage | 3 Universalanschlüsse | Schlauchanschluss | Ø3.2 | - | 600 | Kegel/Dichtung: EPDM | Direkte Verrohrung (untere Verrohrung) | ||
41.66 € | 1 | 19 Arbeitstage | 3 Universalanschlüsse | Schlauchanschluss | Ø3.2 | - | 300 | Kegel/Dichtung: FKM | Direkte Verrohrung (untere Verrohrung) | ||
44.26 € | 1 | 23 Arbeitstage | 3 Universalanschlüsse | Schlauchanschluss | Ø3.2 | - | 600 | Kegel/Dichtung: FKM | Direkte Verrohrung (untere Verrohrung) | ||
39.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3 Universalanschlüsse | Schlauchanschluss | Ø3.2 | 12 V DC | 300 | Kegel/Dichtung: EPDM | Direkte Verrohrung (untere Verrohrung) | ||
41.66 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3 Universalanschlüsse | Schlauchanschluss | Ø3.2 | 12 V DC | 600 | Kegel/Dichtung: EPDM | Direkte Verrohrung (untere Verrohrung) | ||
42.73 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3 Universalanschlüsse | Schlauchanschluss | Ø3.2 | 12 V DC | 1000 | Kegel/Dichtung: EPDM | Direkte Verrohrung (untere Verrohrung) | ||
41.66 € | 1 | 19 Arbeitstage | 3 Universalanschlüsse | Schlauchanschluss | Ø3.2 | 12 V DC | 300 | Kegel/Dichtung: FKM | Direkte Verrohrung (untere Verrohrung) | ||
45.32 € | 1 | 19 Arbeitstage | 3 Universalanschlüsse | Schlauchanschluss | Ø3.2 | 12 V DC | 1000 | Kegel/Dichtung: FKM | Direkte Verrohrung (untere Verrohrung) | ||
41.66 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3 Universalanschlüsse | Sonstige | - | - | 600 | Kegel/Dichtung: EPDM | Am Boden verankerte Montage Ausführung | ||
42.73 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3 Universalanschlüsse | Sonstige | - | - | 1000 | Kegel/Dichtung: EPDM | Am Boden verankerte Montage Ausführung | ||
41.66 € | 1 | 19 Arbeitstage | 3 Universalanschlüsse | Sonstige | - | - | 300 | Kegel/Dichtung: FKM | Am Boden verankerte Montage Ausführung | ||
44.26 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3 Universalanschlüsse | Sonstige | - | - | 600 | Kegel/Dichtung: FKM | Am Boden verankerte Montage Ausführung | ||
39.08 € | 1 | 19 Arbeitstage | 3 Universalanschlüsse | Sonstige | - | 12 V DC | 300 | Kegel/Dichtung: EPDM | Am Boden verankerte Montage Ausführung | ||
41.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3 Universalanschlüsse | Sonstige | - | 12 V DC | 600 | Kegel/Dichtung: EPDM | Am Boden verankerte Montage Ausführung | ||
41.66 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3 Universalanschlüsse | Sonstige | - | 12 V DC | 300 | Kegel/Dichtung: FKM | Am Boden verankerte Montage Ausführung | ||
39.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3 Universalanschlüsse | Schlauchanschluss | Ø3.2 | - | 300 | Kegel/Dichtung: EPDM | Direkte Verrohrung (seitliche Verrohrung) | ||
41.66 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3 Universalanschlüsse | Schlauchanschluss | Ø3.2 | - | 600 | Kegel/Dichtung: EPDM | Direkte Verrohrung (seitliche Verrohrung) | ||
42.73 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3 Universalanschlüsse | Schlauchanschluss | Ø3.2 | - | 1000 | Kegel/Dichtung: EPDM | Direkte Verrohrung (seitliche Verrohrung) | ||
41.66 € | 1 | 19 Arbeitstage | 3 Universalanschlüsse | Schlauchanschluss | Ø3.2 | - | 300 | Kegel/Dichtung: FKM | Direkte Verrohrung (seitliche Verrohrung) | ||
44.26 € | 1 | 19 Arbeitstage | 3 Universalanschlüsse | Schlauchanschluss | Ø3.2 | - | 600 | Kegel/Dichtung: FKM | Direkte Verrohrung (seitliche Verrohrung) | ||
45.32 € | 1 | 19 Arbeitstage | 3 Universalanschlüsse | Schlauchanschluss | Ø3.2 | - | 1000 | Kegel/Dichtung: FKM | Direkte Verrohrung (seitliche Verrohrung) | ||
39.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3 Universalanschlüsse | Schlauchanschluss | Ø3.2 | 12 V DC | 300 | Kegel/Dichtung: EPDM | Direkte Verrohrung (seitliche Verrohrung) | ||
41.66 € | 1 | 19 Arbeitstage | 3 Universalanschlüsse | Schlauchanschluss | Ø3.2 | 12 V DC | 600 | Kegel/Dichtung: EPDM | Direkte Verrohrung (seitliche Verrohrung) | ||
42.73 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3 Universalanschlüsse | Schlauchanschluss | Ø3.2 | 12 V DC | 1000 | Kegel/Dichtung: EPDM | Direkte Verrohrung (seitliche Verrohrung) | ||
41.66 € | 1 | 19 Arbeitstage | 3 Universalanschlüsse | Schlauchanschluss | Ø3.2 | 12 V DC | 300 | Kegel/Dichtung: FKM | Direkte Verrohrung (seitliche Verrohrung) | ||
45.32 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3 Universalanschlüsse | Schlauchanschluss | Ø3.2 | 12 V DC | 1000 | Kegel/Dichtung: FKM | Direkte Verrohrung (seitliche Verrohrung) |
Loading...
Ausführung | Elektromagnetische Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Luft / Wasser | Betriebsumgebung | Kein Öl |
---|---|---|---|---|---|
Antriebstyp | Linearbewegung, Ausführung | Betriebstemperaturbereich(℃) | 5:: 50 | Anzahl der Magnetventile | Ein Magnetventil |
Grundwerkstoff | Kunststoff | Erworbene Standards | CE | Energieverbrauch(W) | 3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Rohr-Ø
Spannung
Länge der Verbindungsleitung(mm)
Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile
Anschluss
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften