Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohr-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Differenzbereich Betriebsdruck (MPa) | Isolationsklasse | Rohrdurchführung Ausführung (Details) | Spannung | Dichtungsmaterialien | Verbindungsleitung Ausgang Richtung | Option | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Details zur Ausführung | Funktionen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.73 € | 1 | 19 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 10 | -20~60 | 0~0.6 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | - | Ohne | Aluminium | Ohne | - | Ohne | Eingegossenes Kabel | ||
72.73 € | 1 | 22 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | G | 1/4 | - | 10 | -20~60 | 0~0.6 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | - | Ohne | Aluminium | Ohne | - | Ohne | Eingegossenes Kabel | ||
85.85 € | 1 | 11 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 10 | -20~60 | 0~0.6 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | - | Kompatibel mit niedriger Ozonkonzentration, deionisiertem Wasser etc. | Aluminium | Ohne | - | Ohne | Eingegossenes Kabel | ||
75.76 € | 1 | 19 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 10 | -20~ 60 | 0~ 0.6 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | Standard | Ohne | Aluminium | Inbegriffen | - | Ohne | Eingegossenes Kabel | ||
72.73 € | 1 | 19 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 10 | -20~60 | 0~0.7 | B | Ohne | 100 V AC | NBR | - | Ohne | Aluminium | Ohne | - | Ohne | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | ||
72.73 € | 1 | 11 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 10 | -20~60 | 0~0.7 | B | Ohne | 230 V DC | NBR | - | Ohne | Aluminium | Ohne | - | Ohne | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | ||
79.60 € | 1 | 19 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 10 | -20~60 | 0~0.6 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | - | Ohne | Aluminium | Ohne | - | Ohne | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | ||
82.61 € | 1 | 22 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 10 | -20~60 | 0~0.6 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | Standard | Ohne | Aluminium | Inbegriffen | - | Ohne | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | ||
80.19 € | 1 | 19 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 10 | -20~60 | 0~0.6 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | - | Ohne | Aluminium | Ohne | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
80.23 € | 1 | 18 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | G | 1/4 | - | 10 | -20~60 | 0~0.6 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | - | Ohne | Aluminium | Ohne | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
82.94 € | 1 | 22 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | G | 1/4 | - | 10 | -20~60 | 0~0.6 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | Standard | Ohne | Aluminium | Inbegriffen | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
80.15 € | 1 | 22 Arbeitstage | Luft | Standard / Kein Öl / Staubgeschützt | Schließer | G | 1/4 | - | 10 | -20~60 | 0~0.6 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | - | Ölfrei | Aluminium | Ohne | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
83.23 € | 1 | 22 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 10 | -20~60 | 0~0.6 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | Standard | Ohne | Aluminium | Inbegriffen | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
82.77 € | 1 | 24 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 10 | -20~ 60 | 0~ 0.6 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | 90° | Ohne | Aluminium | Inbegriffen | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
80.19 € | 1 | 19 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 10 | -20~60 | 0~0.7 | B | Ohne | 230 V DC | NBR | - | Ohne | Aluminium | Ohne | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
83.23 € | 1 | 22 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | G | 1/4 | - | 10 | -20~60 | 0~0.7 | B | Ohne | 230 V DC | NBR | Standard | Ohne | Aluminium | Inbegriffen | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
86.40 € | 1 | 19 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 10 | -20~60 | 0~0.6 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | - | Ohne | Aluminium | Ohne | - | Mit Leuchte | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
89.42 € | 1 | 22 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 10 | -20~60 | 0~0.6 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | Standard | Ohne | Aluminium | Inbegriffen | - | Mit Leuchte | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
72.73 € | 1 | 19 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | 10 | -20~60 | 0~0.6 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | - | Ohne | Aluminium | Ohne | - | Ohne | Eingegossenes Kabel | ||
81.68 € | 1 | 22 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | G | 3/8 | - | 10 | -20~60 | 0~0.6 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | - | Ohne | Aluminium | Ohne | - | Ohne | Eingegossenes Kabel | ||
75.76 € | 1 | 19 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | 10 | -20~ 60 | 0~ 0.6 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | Standard | Ohne | Aluminium | Inbegriffen | - | Ohne | Eingegossenes Kabel | ||
75.31 € | 1 | 11 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | 10 | -20~60 | 0~0.6 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | 90° | Ohne | Aluminium | Inbegriffen | - | Ohne | Eingegossenes Kabel | ||
75.31 € | 1 | 24 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | 10 | -20~ 60 | 0~ 0.6 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | 180° | Ohne | Aluminium | Inbegriffen | - | Ohne | Eingegossenes Kabel | ||
75.31 € | 1 | 24 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | 10 | -20~ 60 | 0~ 0.6 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | 270° | Ohne | Aluminium | Inbegriffen | - | Ohne | Eingegossenes Kabel | ||
80.19 € | 1 | 19 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | 10 | -20~60 | 0~0.6 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | - | Ohne | Aluminium | Ohne | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
80.19 € | 1 | 22 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | G | 3/8 | - | 10 | -20~60 | 0~0.6 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | - | Ohne | Aluminium | Ohne | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
82.94 € | 1 | 25 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | G | 3/8 | - | 10 | -20~60 | 0~0.6 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | Standard | Ohne | Aluminium | Inbegriffen | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
83.23 € | 1 | 19 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | 10 | -20~60 | 0~0.6 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | Standard | Ohne | Aluminium | Inbegriffen | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
82.77 € | 1 | 11 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | 10 | -20~60 | 0~0.6 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | 90° | Ohne | Aluminium | Inbegriffen | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
80.19 € | 1 | 22 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | 10 | -20~60 | 0~0.7 | B | Ohne | 110 V AC | NBR | - | Ohne | Aluminium | Ohne | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
80.19 € | 1 | 22 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | 10 | -20~60 | 0~0.7 | B | Ohne | 230 V DC | NBR | - | Ohne | Aluminium | Ohne | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
86.40 € | 1 | 19 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | 10 | -20~60 | 0~0.6 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | - | Ohne | Aluminium | Ohne | - | Mit Leuchte | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
86.29 € | 1 | 22 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | G | 3/8 | - | 10 | -20~60 | 0~0.6 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | Standard | Ohne | Aluminium | Inbegriffen | - | Mit Leuchte | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
72.11 € | 1 | 19 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | Schlauchanschluss | - | Ø10 | 10 | -20~60 | 0~0.6 | B | Mit Steckverbindung | 24 V DC | NBR | - | Ohne | Kunststoff | Inbegriffen | - | Ohne | Eingegossenes Kabel | ||
74.69 € | 1 | 22 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | Schlauchanschluss | - | Ø10 | 10 | -20~60 | 0~0.6 | B | Mit Steckverbindung | 24 V DC | NBR | 90° | Ohne | Kunststoff | Inbegriffen | - | Ohne | Eingegossenes Kabel | ||
78.97 € | 1 | 19 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | Schlauchanschluss | - | Ø10 | 10 | -20~60 | 0~0.6 | B | Mit Steckverbindung | 24 V DC | NBR | - | Ohne | Kunststoff | Inbegriffen | - | Ohne | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | ||
79.60 € | 1 | 19 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | Schlauchanschluss | - | Ø10 | 10 | -20~60 | 0~0.6 | B | Mit Steckverbindung | 24 V DC | NBR | - | Ohne | Kunststoff | Inbegriffen | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
73.58 € | 1 | 22 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | Schlauchanschluss | - | Ø10 | 10 | -20~60 | 0~0.6 | B | Mit Steckverbindung | 24 V DC | NBR | - | Ohne | Kunststoff | Inbegriffen | - | Ohne | Faston | ||
85.79 € | 1 | 24 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | Schlauchanschluss | - | Ø10 | 10 | -20~ 60 | 0~ 0.6 | B | Mit Steckverbindung | 24 V DC | NBR | - | Ohne | Kunststoff | Inbegriffen | - | Mit Leuchte | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
79.60 € | 1 | 22 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | Schlauchanschluss | - | Ø9.52 | 10 | -20~60 | 0~0.6 | B | Mit Steckverbindung | 24 V DC | NBR | - | Ohne | Kunststoff | Inbegriffen | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
72.11 € | 1 | 22 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | Schlauchanschluss | - | Ø12 | 10 | -20~60 | 0~0.6 | B | Mit Steckverbindung | 24 V DC | NBR | - | Ohne | Kunststoff | Inbegriffen | - | Ohne | Eingegossenes Kabel | ||
79.60 € | 1 | 19 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | Schlauchanschluss | - | Ø12 | 10 | -20~60 | 0~0.6 | B | Mit Steckverbindung | 24 V DC | NBR | - | Ohne | Kunststoff | Inbegriffen | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
85.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Schließer | Schlauchanschluss | - | Ø12 | 10 | -20~60 | 0~0.6 | B | Mit Steckverbindung | 24 V DC | NBR | - | Ohne | Kunststoff | Inbegriffen | - | Mit Leuchte | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
85.76 € | 1 | 19 Arbeitstage | Wasser | Standard / Staubgeschützt | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 10 | -20~60 | 0~0.6 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | - | Ohne | C37 | Ohne | - | Ohne | Eingegossenes Kabel | ||
85.76 € | 1 | 25 Arbeitstage | Wasser | Standard / Staubgeschützt | Schließer | G | 1/4 | - | 10 | -20~60 | 0~0.6 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | - | Ohne | C37 | Ohne | - | Ohne | Eingegossenes Kabel | ||
88.79 € | 1 | 19 Arbeitstage | Wasser | Standard / Staubgeschützt | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 10 | -20~60 | 0~0.6 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | Standard | Ohne | C37 | Inbegriffen | - | Ohne | Eingegossenes Kabel | ||
85.76 € | 1 | 19 Arbeitstage | Wasser | Standard / Staubgeschützt | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 10 | -20~60 | 0~0.7 | B | Ohne | 100 V AC | NBR | - | Ohne | C37 | Ohne | - | Ohne | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | ||
85.76 € | 1 | 19 Arbeitstage | Wasser | Standard / Staubgeschützt | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 10 | -20~60 | 0~0.7 | B | Ohne | 110 V AC | NBR | - | Ohne | C37 | Ohne | - | Ohne | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | ||
98.85 € | 1 | 11 Arbeitstage | Wasser | Standard / Staubgeschützt | Schließer | G | 1/4 | - | 10 | -20~60 | 0~0.7 | B | Ohne | 110 V AC | NBR | - | Kompatibel mit niedriger Ozonkonzentration, deionisiertem Wasser etc. | C37 | Ohne | - | Ohne | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | ||
105.73 € | 1 | 11 Arbeitstage | Wasser | Standard / Staubgeschützt | Schließer | G | 1/4 | - | 10 | -20~60 | 0~0.6 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | - | Kompatibel mit niedriger Ozonkonzentration, deionisiertem Wasser etc. | C37 | Ohne | - | Ohne | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | ||
93.21 € | 1 | 19 Arbeitstage | Wasser | Standard / Staubgeschützt | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 10 | -20~60 | 0~0.6 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | - | Ohne | C37 | Ohne | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
93.21 € | 1 | 19 Arbeitstage | Wasser | Standard / Staubgeschützt | Schließer | G | 1/4 | - | 10 | -20~60 | 0~0.6 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | - | Ohne | C37 | Ohne | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
96.24 € | 1 | 22 Arbeitstage | Wasser | Standard / Staubgeschützt | Schließer | G | 1/4 | - | 10 | -20~60 | 0~0.6 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | Standard | Ohne | C37 | Inbegriffen | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
106.32 € | 1 | 24 Arbeitstage | Wasser | Standard / Staubgeschützt | Schließer | G | 1/4 | - | 10 | -20~ 60 | 0~ 0.6 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | - | Kompatibel mit niedriger Ozonkonzentration, deionisiertem Wasser etc. | C37 | Ohne | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
109.35 € | 1 | 22 Arbeitstage | Wasser | Standard / Staubgeschützt | Schließer | G | 1/4 | - | 10 | -20~60 | 0~0.6 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | Standard | Kompatibel mit niedriger Ozonkonzentration, deionisiertem Wasser etc. | C37 | Inbegriffen | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
96.24 € | 1 | 24 Arbeitstage | Wasser | Standard / Staubgeschützt | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 10 | -20~ 60 | 0~ 0.6 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | Standard | Ohne | C37 | Inbegriffen | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
93.21 € | 1 | 22 Arbeitstage | Wasser | Standard / Staubgeschützt | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 10 | -20~60 | 0~0.7 | B | Ohne | 110 V AC | NBR | - | Ohne | C37 | Ohne | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
93.21 € | 1 | 22 Arbeitstage | Wasser | Standard / Staubgeschützt | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 10 | -20~60 | 0~0.7 | B | Ohne | 230 V DC | NBR | - | Ohne | C37 | Ohne | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
93.21 € | 1 | 22 Arbeitstage | Wasser | Standard / Staubgeschützt | Schließer | G | 1/4 | - | 10 | -20~60 | 0~0.7 | B | Ohne | 230 V DC | NBR | - | Ohne | C37 | Ohne | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
96.24 € | 1 | 22 Arbeitstage | Wasser | Standard / Staubgeschützt | Schließer | G | 1/4 | - | 10 | -20~60 | 0~0.7 | B | Ohne | 230 V DC | NBR | Standard | Ohne | C37 | Inbegriffen | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) |
Loading...
Ausführung | Elektromagnetische Ausführung | Antriebstyp | Stoßführung | Anzahl der Magnetventile | Ein Magnetventil |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Einzelstück | IP | IP65 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zulässige Flüssigkeit
Betriebsumgebung
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Rohr-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
Rohrdurchführung Ausführung (Details)
Spannung
Dichtungsmaterialien
Verbindungsleitung Ausgang Richtung
Option
Grundwerkstoff
Befestigungselement
Details zur Ausführung
Funktionen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften