Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schalterausführung | Betriebstemperaturbereich (℃) | Spannung | Energieverbrauch (W) | Länge der Verbindungsleitung (mm) | Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile | Funktionen | CE-konform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.32 € | 1 | 19 Arbeitstage | Öffner | 0~50 | 24 V DC | 2 | 300 | Platte: PEEK/Membran: EPDM | Standardausführung | Keine | ||
56.32 € | 1 | 11 Arbeitstage | Öffner | 0~50 | 24 V DC | 2 | 300 | Platte: PEEK/Membran: EPDM | Standardausführung | CE-konform | ||
57.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | Öffner | 0~50 | 24 V DC | 2 | 600 | Platte: PEEK/Membran: EPDM | Standardausführung | CE-konform | ||
54.32 € | 1 | 11 Arbeitstage | Öffner | 0~50 | 24 V DC | 2 | 150 | Platte: PEEK/Membran: EPDM | Standardausführung | CE-konform | ||
61.40 € | 1 | 28 Arbeitstage | Öffner | 0~50 | 24 V DC | 2 | 300 | Platte: PEEK/Membran: FKM | Standardausführung | CE-konform | ||
62.10 € | 1 | 19 Arbeitstage | Öffner | 0~50 | 24 V DC | 2 | 600 | Platte: PEEK/Membran: FKM | Standardausführung | CE-konform | ||
59.42 € | 1 | 11 Arbeitstage | Öffner | 0~50 | 24 V DC | 2 | 150 | Platte: PEEK/Membran: FKM | Standardausführung | CE-konform | ||
90.44 € | 1 | 29 Arbeitstage | Öffner | 0~50 | 24 V DC | 2 | 300 | Platte: PEEK/Membran: Kalrez | Standardausführung | CE-konform | ||
91.10 € | 1 | 11 Arbeitstage | Öffner | 0~50 | 24 V DC | 2 | 600 | Platte: PEEK/Membran: Kalrez | Standardausführung | CE-konform | ||
88.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | Öffner | 0~50 | 24 V DC | 2 | 150 | Platte: PEEK/Membran: Kalrez | Standardausführung | CE-konform | ||
56.32 € | 1 | 19 Arbeitstage | Öffner | 0~50 | 12 V DC | 2 | 300 | Platte: PEEK/Membran: EPDM | Standardausführung | CE-konform | ||
56.98 € | 1 | 28 Arbeitstage | Öffner | 0~50 | 12 V DC | 2 | 600 | Platte: PEEK/Membran: EPDM | Standardausführung | CE-konform | ||
54.32 € | 1 | 29 Arbeitstage | Öffner | 0~50 | 12 V DC | 2 | 150 | Platte: PEEK/Membran: EPDM | Standardausführung | CE-konform | ||
61.40 € | 1 | 24 Arbeitstage | Öffner | 0~50 | 12 V DC | 2 | 300 | Platte: PEEK/Membran: FKM | Standardausführung | CE-konform | ||
62.10 € | 1 | 11 Arbeitstage | Öffner | 0~50 | 12 V DC | 2 | 600 | Platte: PEEK/Membran: FKM | Standardausführung | CE-konform | ||
59.42 € | 1 | 11 Arbeitstage | Öffner | 0~50 | 12 V DC | 2 | 150 | Platte: PEEK/Membran: FKM | Standardausführung | CE-konform | ||
91.10 € | 1 | 23 Arbeitstage | Öffner | 0~50 | 12 V DC | 2 | 600 | Platte: PEEK/Membran: Kalrez | Standardausführung | CE-konform | ||
88.44 € | 1 | 24 Arbeitstage | Öffner | 0~50 | 12 V DC | 2 | 150 | Platte: PEEK/Membran: Kalrez | Standardausführung | CE-konform | ||
75.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Öffner | 0~50 | 24 V DC | Zulauf: 3,3/Halten: 0,9 | 300 | Platte: PEEK/Membran: EPDM | Mit Energiesparabschaltung | CE-konform | ||
79.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | Öffner | 0~50 | 24 V DC | Zulauf: 3,3/Halten: 0,9 | 600 | Platte: PEEK/Membran: EPDM | Mit Energiesparabschaltung | CE-konform | ||
80.53 € | 1 | 24 Arbeitstage | Öffner | 0~50 | 24 V DC | Zulauf: 3,3/Halten: 0,9 | 300 | Platte: PEEK/Membran: FKM | Mit Energiesparabschaltung | CE-konform | ||
84.18 € | 1 | 24 Arbeitstage | Öffner | 0~50 | 24 V DC | Zulauf: 3,3/Halten: 0,9 | 600 | Platte: PEEK/Membran: FKM | Mit Energiesparabschaltung | CE-konform | ||
109.55 € | 1 | 24 Arbeitstage | Öffner | 0~50 | 24 V DC | Zulauf: 3,3/Halten: 0,9 | 300 | Platte: PEEK/Membran: Kalrez | Mit Energiesparabschaltung | CE-konform | ||
113.19 € | 1 | 11 Arbeitstage | Öffner | 0~50 | 24 V DC | Zulauf: 3,3/Halten: 0,9 | 600 | Platte: PEEK/Membran: Kalrez | Mit Energiesparabschaltung | CE-konform | ||
75.44 € | 1 | 28 Arbeitstage | Öffner | 0~50 | 12 V DC | Zulauf: 3,3/Halten: 0,9 | 300 | Platte: PEEK/Membran: EPDM | Mit Energiesparabschaltung | CE-konform | ||
80.53 € | 1 | 24 Arbeitstage | Öffner | 0~50 | 12 V DC | Zulauf: 3,3/Halten: 0,9 | 300 | Platte: PEEK/Membran: FKM | Mit Energiesparabschaltung | CE-konform | ||
84.18 € | 1 | 23 Arbeitstage | Öffner | 0~50 | 12 V DC | Zulauf: 3,3/Halten: 0,9 | 600 | Platte: PEEK/Membran: FKM | Mit Energiesparabschaltung | CE-konform | ||
109.55 € | 1 | 24 Arbeitstage | Öffner | 0~50 | 12 V DC | Zulauf: 3,3/Halten: 0,9 | 300 | Platte: PEEK/Membran: Kalrez | Mit Energiesparabschaltung | CE-konform | ||
56.98 € | 1 | 19 Arbeitstage | Schließer | 0~50 | 24 V DC | 2 | 600 | Platte: PEEK/Membran: EPDM | Standardausführung | CE-konform | ||
54.32 € | 1 | 28 Arbeitstage | Schließer | 0~50 | 24 V DC | 2 | 150 | Platte: PEEK/Membran: EPDM | Standardausführung | CE-konform | ||
61.40 € | 1 | 24 Arbeitstage | Schließer | 0~ 50 | 24 V DC | 2 | 300 | Platte: PEEK/Membran: FKM | Standardausführung | CE-konform | ||
62.10 € | 1 | 28 Arbeitstage | Schließer | 0~50 | 24 V DC | 2 | 600 | Platte: PEEK/Membran: FKM | Standardausführung | CE-konform | ||
59.42 € | 1 | 28 Arbeitstage | Schließer | 0~50 | 24 V DC | 2 | 150 | Platte: PEEK/Membran: FKM | Standardausführung | CE-konform | ||
88.44 € | 1 | 24 Arbeitstage | Schließer | 0~ 50 | 24 V DC | 2 | 150 | Platte: PEEK/Membran: Kalrez | Standardausführung | CE-konform | ||
56.32 € | 1 | 19 Arbeitstage | Schließer | 0~50 | 12 V DC | 2 | 300 | Platte: PEEK/Membran: EPDM | Standardausführung | CE-konform | ||
62.10 € | 1 | 24 Arbeitstage | Schließer | 0~50 | 12 V DC | 2 | 600 | Platte: PEEK/Membran: FKM | Standardausführung | CE-konform | ||
59.44 € | 1 | 24 Arbeitstage | Schließer | 0~50 | 12 V DC | 2 | 150 | Platte: PEEK/Membran: FKM | Standardausführung | CE-konform | ||
75.44 € | 1 | 30 Arbeitstage | Schließer | 0~50 | 24 V DC | Zulauf: 3,3/Halten: 0,9 | 300 | Platte: PEEK/Membran: EPDM | Mit Energiesparabschaltung | CE-konform | ||
80.53 € | 1 | 24 Arbeitstage | Schließer | 0~50 | 24 V DC | Zulauf: 3,3/Halten: 0,9 | 300 | Platte: PEEK/Membran: FKM | Mit Energiesparabschaltung | CE-konform | ||
84.18 € | 1 | 23 Arbeitstage | Schließer | 0~50 | 24 V DC | Zulauf: 3,3/Halten: 0,9 | 600 | Platte: PEEK/Membran: FKM | Mit Energiesparabschaltung | CE-konform | ||
56.32 € | 1 | 11 Arbeitstage | Universal | 0~50 | 24 V DC | 2 | 300 | Platte: PEEK/Membran: EPDM | Standardausführung | CE-konform | ||
57.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | Universal | 0~50 | 24 V DC | 2 | 600 | Platte: PEEK/Membran: EPDM | Standardausführung | CE-konform | ||
54.32 € | 1 | 45 Arbeitstage | Universal | 0~50 | 24 V DC | 2 | 150 | Platte: PEEK/Membran: EPDM | Standardausführung | CE-konform | ||
61.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | Universal | 0~50 | 24 V DC | 2 | 300 | Platte: PEEK/Membran: FKM | Standardausführung | CE-konform | ||
62.10 € | 1 | 27 Arbeitstage | Universal | 0~50 | 24 V DC | 2 | 600 | Platte: PEEK/Membran: FKM | Standardausführung | CE-konform | ||
59.42 € | 1 | 11 Arbeitstage | Universal | 0~50 | 24 V DC | 2 | 150 | Platte: PEEK/Membran: FKM | Standardausführung | CE-konform | ||
90.42 € | 1 | 11 Arbeitstage | Universal | 0~50 | 24 V DC | 2 | 300 | Platte: PEEK/Membran: Kalrez | Standardausführung | CE-konform | ||
91.10 € | 1 | 53 Arbeitstage | Universal | 0~50 | 24 V DC | 2 | 600 | Platte: PEEK/Membran: Kalrez | Standardausführung | CE-konform | ||
88.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Universal | 0~50 | 24 V DC | 2 | 150 | Platte: PEEK/Membran: Kalrez | Standardausführung | CE-konform | ||
56.31 € | 1 | 24 Arbeitstage | Universal | 0~50 | 12 V DC | 2 | 300 | Platte: PEEK/Membran: EPDM | Standardausführung | CE-konform | ||
56.98 € | 1 | 11 Arbeitstage | Universal | 0~50 | 12 V DC | 2 | 600 | Platte: PEEK/Membran: EPDM | Standardausführung | CE-konform | ||
54.32 € | 1 | 11 Arbeitstage | Universal | 0~50 | 12 V DC | 2 | 150 | Platte: PEEK/Membran: EPDM | Standardausführung | CE-konform | ||
61.40 € | 1 | 27 Arbeitstage | Universal | 0~50 | 12 V DC | 2 | 300 | Platte: PEEK/Membran: FKM | Standardausführung | CE-konform | ||
62.10 € | 1 | 27 Arbeitstage | Universal | 0~50 | 12 V DC | 2 | 600 | Platte: PEEK/Membran: FKM | Standardausführung | CE-konform | ||
59.42 € | 1 | 11 Arbeitstage | Universal | 0~50 | 12 V DC | 2 | 150 | Platte: PEEK/Membran: FKM | Standardausführung | CE-konform | ||
91.10 € | 1 | 23 Arbeitstage | Universal | 0~50 | 12 V DC | 2 | 600 | Platte: PEEK/Membran: Kalrez | Standardausführung | CE-konform | ||
88.44 € | 1 | 19 Arbeitstage | Universal | 0~50 | 12 V DC | 2 | 150 | Platte: PEEK/Membran: Kalrez | Standardausführung | CE-konform | ||
75.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | Universal | 0~50 | 24 V DC | Zulauf: 3,3/Halten: 0,9 | 300 | Platte: PEEK/Membran: EPDM | Mit Energiesparabschaltung | CE-konform | ||
79.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | Universal | 0~50 | 24 V DC | Zulauf: 3,3/Halten: 0,9 | 600 | Platte: PEEK/Membran: EPDM | Mit Energiesparabschaltung | CE-konform | ||
80.53 € | 1 | 19 Arbeitstage | Universal | 0~50 | 24 V DC | Zulauf: 3,3/Halten: 0,9 | 300 | Platte: PEEK/Membran: FKM | Mit Energiesparabschaltung | CE-konform |
Loading...
Ausführung | Elektromagnetische Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Luft / Wasser / Chemikalien | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Sonstige | Antriebstyp | Linearbewegung, Ausführung | Öffnungs-Ø(mm) | 1,1 |
Grundwerkstoff | Kunststoff | Isolationsklasse | B | Rohrdurchführung Ausführung (Details) | Am Boden verankerte Montage Ausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schalterausführung
Spannung
Energieverbrauch(W)
Länge der Verbindungsleitung(mm)
Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile
Funktionen
CE-konform
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften