AN02, Schalldämpfer, für allgemeine Anwendungen, metrisch, Hochleistungs-Schalldämpfer

AN02, Schalldämpfer, für allgemeine Anwendungen, metrisch, Hochleistungs-Schalldämpfer
  • Sonderpreis
Schalldämpfer der Serie AN bieten eine Vielzahl an Modellen an. Die Schallreduzierung beträgt 35 dB(A). Das Gehäuse ist aus UL94-V0 flammenbeständigem Material. Die Serie AN ist mit Gewinde R(PT) oder NPT erhältlich.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AN202-02
AN202-N02
AN302-03
AN302-N03
AN402-04
AN402-N04
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohrverbindung, Anschlussausführung Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung]
(mm2)
Montagegewinde, Nenn-Ø Aussen - D
(Ø)
Recommended Flow Rate
(m3/min(ANR))
Length A
(mm)
Gehäusegröße

8.33 €

1 4 Arbeitstage [Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF Flansch35Bis zu 40[1/4] 1/422Max. 364202
-

8.33 €

1 11 Arbeitstage NPT35Bis zu 40[1/4] 1/422Max. 364202

16.91 €

1 4 Arbeitstage [Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF Flansch60Bis zu 60[3/8] 3/828Max. 584302
-

16.91 €

1 11 Arbeitstage NPT60Bis zu 60[3/8] 3/828Max. 584302

28.67 €

19.50 €

1 4 Arbeitstage

Auf Lager

[Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF Flansch90Bis zu 90[1/2] 1/234Max. 895402
-

28.67 €

1 11 Arbeitstage NPT90Bis zu 90[1/2] 1/234Max. 895402

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Haupteinheits-Material Kunststoff Abdeckung NA
Material des Filterelements Kunststoff, gesintert Schalldämpfungseffekt(dB) 35 Applicable Fluids Druckluft

Technischer Support